StarTech.com

Pack de 50 entretoises à vis de calage de rechange 6-32 vers M3 pour ordinateur

Installez une carte mère dans un ordinateur à l'aide de fixations filetées nº 6-32 et de vis M3

Nº de produit : SCREWNUTM

11,99 € EUR hors TVA
14,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce pack de 50 entretoises à vis de calage métalliques est indispensable pour le montage, la réparation ou la mise à niveau des systèmes : la solution idéale pour monter n'importe quelle carte mère sur votre châssis d'ordinateur pré-perforé.

Points forts de StarTech.com

  • Entretoise perforée M3 avec vis filetée 6-32 simplifiant la conversion des tiroirs de carte mère à perforations 6-32

Applications

Pour installer une carte mère sur un châssis d'ordinateur pré-perforé à l'aide de vis SCREWM3

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de tête Hex (barrel)
Type(s) de filetage #6-32 x 4mm (outer)
M3 (inner)
Caractéristiques physiques
Matériaux Laiton
Poids du produit 55 g [1.9 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 57 g [2 oz]
Quantité par paquet 50
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Entretoise 6-32 vers M3

Certifications