StarTech.com

Pack de 50 vis moletées 6-32 5/16 pour boîtier d'ordinateur - Noir

Permet de poser des vis nº 6-32 pour faciliter l'accès sans outil à votre ordinateur

Nº de produit : SCREWTHUMB

12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type de tête Knurled Thumb / Phillips
Type(s) de filetage #6-32 x 5/16in
Caractéristiques physiques
Longueur du produit 8 mm [0.3 in]
Poids du produit 123 g [4.3 oz]
Informations d'emballage
Package Height 14 mm [0.6 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 125 g [4.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Vis à serrage à main

Certifications