StarTech.com

Vis de montage d'ordinateur à entretoise M3 x 6 mm - Paquet de 50

Faites provision de vis de boîtier d'ordinateur M3 pour vos installations de matériel

Nº de produit : SCREWM3

  • Type fileté M3
  • 6 mm de long
  • Fini argent
  • 50 vis par paquet
2,99 € EUR hors TVA
3,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type(s) de filetage M3 (outer)
M3 (inner)
Caractéristiques physiques
Longueur du produit 6.3 mm [0.2 in]
Poids du produit 32 g [1.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 12 mm [0.5 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 34 g [1.2 oz]
Quantité par paquet 50
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 50 - Vis d'ordinateur à tête cylindrique M3

Certifications

Produits associés

Vis de remplacement 6 mm nº 6-32 pour assemblage d'ordinateur - Paquet de 50
SCREW6_32
Vis de remplacement 6 mm nº 6-32 pour assemblage d'ordinateur - Paquet de 50

Faites provision de vis de boîtier d'ordinateur nº 6-32 pour vos installations de matériel

3,99 € hors TVA
4,79 € incluant TVA
Vis de montage de ventilateur de PC - Paquet de 50
FANSCREW
Vis de montage de ventilateur de PC - Paquet de 50

Ces vis permettent de monter de façon sécuritaire des ventilateurs à l'intérieur des boîtiers

2,99 € hors TVA
3,59 € incluant TVA