StarTech.com

Kit de 11 Outils pour Ordinateurs - Trousse à Outils PC

Fournit les outils nécessaires pour dépanner et réparer les ordinateurs de bureau

Nº de produit : CTK200

  • Boîte de transport en vinyle avec fermeture à glissière
  • Tourne-écrou ¼ pouce
  • Tourne-écrou 3/16 pouce
En voir plus
  • Tournevis Phillips - #0
  • Tournevis Phillips - #1
  • Tournevis coudé - 1/8 pouce
  • Tournevis coudé - 3/16 pouce
  • Tournevis Torx T10/T15 réversible
  • Pincettes d’assemblage
  • Récupérateur de pièces à trois pinces
  • Extracteur de puce
  • Tube pour stocker les vis et les écrous de rechange
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 35 mm [1.4 in]
Largeur du produit 155 mm [6.1 in]
Longueur du produit 215 mm [8.5 in]
Poids du produit 540 g [19.1 oz]
Informations d'emballage
Poids brut 0.5 kg [1.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - tournevis Phillips - #0.
1 - tournevis Phillips - #1.
1 - tournevis coudé – 1/8 pouce.
1 - tournevis coudé – 3/16 pouce.
1 - tournevis Torx T10/T15 réversible
1 - Tourne-écrou ¼ pouce.
1 - Tourne-écrou 3/16 pouce.
1 - Pincettes d’assemblage.
1 - Extracteur de puce.
1 - Contenant tubulaire en plastique
1 - Récupérateur de pièces à trois pinces.

Certifications