StarTech.com

Kit de 7 Tournevis de Précision pour Ordinateurs - Trousse à Outils PC

Comprend 7 tournevis de précision répondant à la plupart des besoins pour la réparation et l'entretien de tout ordinateur

Nº de produit : CTK100P

  • Plat 2,4 x 50 mm
  • Plat 2 x 50 mm
  • Plat 3 x 50 mm
  • Cruciforme n° 00 x 50 mm
En voir plus
  • Cruciforme n° 1 x 50 mm
  • Torx T15 x 50 mm
  • Torx T20 x 50 mm
21,99 € EUR hors TVA
26,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 2.3 cm [0.9 in]
Largeur du produit 14 cm [5.5 in]
Longueur du produit 17 cm [6.7 in]
Poids du produit 116 g [4.1 oz]
Informations d'emballage
Package Height 20 mm [0.8 in]
Package Length 18.7 cm [7.4 in]
Package Width 13 cm [5.1 in]
Poids brut 246 g [8.7 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ensemble de tournevis de précision - Magnétiques

Certifications