StarTech.com

3 cm de diamètre Pieds en caoutchouc de 3 cm pour PC - Paquet de 4

Les pieds en caoutchouc antidérapants améliorent la circulation de l'air autour du boîtier d'ordinateur et l'empêchent de glisser

Nº de produit : RUBBERFEET

  • Fait d'un composé de caoutchouc antidérapant
  • Autoadhésion
1,99 € EUR hors TVA
2,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 0.7 cm [0.3 in]
Largeur du produit 32 mm [1.3 in]
Longueur du produit 32 mm [1.3 in]
Poids du produit 20 g [0.7 oz]
Informations d'emballage
Package Height 9 mm [0.4 in]
Package Length 12.5 cm [4.9 in]
Package Width 90 mm [3.5 in]
Poids brut 22 g [0.8 oz]
Quantité par paquet 4
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 4 - Pieds en caoutchouc pour PC

Certifications