StarTech.com

Ventilateur d'Ordinateur 120 mm avec PMW - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée

Permet d'ajouter un ventilateur à vitesse variable contrôlé par PWM à votre PC

Nº de produit : FAN12025PWM

  • Connecteur de carte mère à modulation d'impulsions en durée (PWM) 4 broches
  • Conception à roulement à bille Ever Lubricate
  • Câble répartiteur en Y à PWM inclus
12,99 € EUR hors TVA
15,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 4
Type ventilateur à roulement Roulement à bille Ever Lubricate
Performance
Débit d’air 33.20 ~ 78.41 CFM
MTBF 40,000 Hours
Niveau de bruit < 17.2 ~ 39 dBA
TR/M 800 ~ 2200 RPM
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex (4 broches , PWM) Femelle
Notes spéciales / Configuration
Configurations du système et du câblage Connecteur de ventilateur PWM 4 broches (mâle)
Alimentation
Courant d'entrée 320 mA
Tension d'entrée 12V DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~65 %
Température de fonctionnement -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Température de stockage -20°C to 70°C (-4°F to 158°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur de câble 295 mm [11.6 in]
Longueur du produit 12 cm [4.7 in]
Poids du produit 122 g [4.3 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 20.1 cm [7.9 in]
Package Width 14.5 cm [5.7 in]
Poids brut 188 g [6.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 120 mm
1 - Câble en Y à PWM 22 cm

Certifications

Produits associés

Ventilateur d'Ordinateur 80 mm avec PMW - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée
FAN8025PWM
Ventilateur d'Ordinateur 80 mm avec PMW - Connecteur à Modulation d'Impulsion en Durée

Permet d'ajouter un ventilateur à vitesse variable contrôlé par PWM à un PC

9,99 € hors TVA
11,99 € incluant TVA
Ventilateur PC à double roulement à billes - Alimentation LP4 - 120 mm
FANBOX12
Ventilateur PC à double roulement à billes - Alimentation LP4 - 120 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 120 mm

13,99 € hors TVA
16,79 € incluant TVA

Accessoires