StarTech.com

Ventilateur PC haute performance à double billes avec alimentation TX3 - 60 x 25 mm

Augmentez le refroidissement du châssis avec un ventilateur de boîtier à haut débit de 60 mm

Nº de produit : FAN6X25TX3H

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteur à 3 broches avec câble de compte-tours
  • Vitesse de fonctionnement accélérée à 5000 Tr/min
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce ventilateur PC 60 mm x 25 mm (5000 Tr/min) permet à votre système informatique d'éviter les surchauffes, augmentant ainsi ses performances et sa stabilité.

Ce ventilateur dispose d'une connexion TX3 et d'un tachymètre intégré qui transmet les signaux Tr/min à la carte mère : une solution hautes performances permettant à votre système d'éviter les surchauffes et les pannes.

Points forts de StarTech.com

  • Les deux roulements à billes offrent fiabilité et durée de vie accrue.
  • Le compte-tours intégré permet de surveiller facilement la performance du ventilateur
  • Ventilateur hautes performances avec circulation d'air optimisée pour les environnements plus chauds ou les composants à usage intensif

Applications

Remplacez un ventilateur PC bruyant ou défectueux

Installez-le dans un châssis d'ordinateur pour augmenter la circulation de l'air et le refroidissement

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 26.63 CFM
Niveau de bruit 30 dBA
TR/M 5000
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Tension d'entrée 12 DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 25 mm [1 in]
Largeur du produit 60 mm [2.4 in]
Longueur de câble 228.6 mm [9 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 25 g [0.9 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur à 3 broches de 60 mm

Certifications

Produits associés

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 60 mm

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA
60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
Ventilateur PC à Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 60 mm

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA