StarTech.com

Ventilateur PC Silencieux à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 80 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 80 mm

Nº de produit : FAN8X25TX3L

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteur à 3 broches avec câble de compte-tours
9,99 € EUR hors TVA
11,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 26.6 CFM
Niveau de bruit 27 dBA
TR/M 2000
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Courant d'entrée 0.08 A
Tension d'entrée 12 DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10 to 80
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 8 cm [3.1 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 69 g [2.4 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 97 mm [3.8 in]
Poids brut 98 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 8 cm
4 - Vis de montage

Certifications