StarTech.com

Ventilateur PC silencieux à double roulement à billes - Alimentation TX3 - 92 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 92 mm

Nº de produit : FAN9X25TX3L

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteur à 3 broches avec câble de compte-tours
8,99 € EUR hors TVA
10,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 31.84 CFM
MTBF 50,000 Hours
Niveau de bruit <22 Dba
TR/M 1800 RPM +/-10%
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 1.08W
Courant d'entrée 90mA
Tension d'entrée 12V DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10°C to 80°C (14°F to 176°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 9.2 cm [3.6 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 92 mm [3.6 in]
Poids du produit 79 g [2.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 34 mm [1.3 in]
Package Length 14.4 cm [5.7 in]
Package Width 98 mm [3.9 in]
Poids brut 98 g [3.5 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 9,25 cm
4 - Vis de montage

Certifications