StarTech.com

Ventilateur PC à Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 70 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 70 mm

Nº de produit : FAN7X15TX3

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteur à 3 broches avec câble de compte-tours
7,99 € EUR hors TVA
9,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 29.58 CFM
MTBF 50,000 Hours
Niveau de bruit < 34 dBA
TR/M 3500
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 3.12W
Courant d'entrée 26 mA
Tension d'entrée 12V DC
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 0~65 %
Température de fonctionnement -10°C to 70°C (14°F to 158°F)
Température de stockage -40°C to 75°C (-40°F to 167°F)
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 7 cm [2.8 in]
Largeur du produit 15 mm [0.6 in]
Longueur du produit 70 mm [2.8 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 14.3 cm [5.6 in]
Package Width 96 mm [3.8 in]
Poids brut 75 g [2.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 6 cm
4 - Vis de montage

Certifications

Produits associés

60x20mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X2TX3
Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 60 mm

15,99 € hors TVA
19,19 € incluant TVA