StarTech.com

Ventilateur PC à Double Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 60 mm

Nº de produit : FAN6X2TX3

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteur à 3 broches avec câble de compte-tours
  • Inclut un adaptateur 3 broches vers 4 broches LP4 Molex
15,99 € EUR hors TVA
19,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 21.46 CFM
Niveau de bruit 28 dBA
TR/M 4500
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Tension d'entrée 12 DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10 to 80
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 60 mm [2.4 in]
Largeur du produit 20 mm [0.8 in]
Longueur du produit 60 mm [2.4 in]
Poids du produit 50 g [1.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 67 g [2.4 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur à 3 broches de 60 mm
1 - Adaptateur 3 broches vers LP4 Molex

Certifications

Produits associés

Ventilateur PC haute performance à double billes avec alimentation TX3 - 60 x 25 mm
FAN6X25TX3H
Ventilateur PC haute performance à double billes avec alimentation TX3 - 60 x 25 mm

Augmentez le refroidissement du châssis avec un ventilateur de boîtier à haut débit de 60 mm

10,99 € hors TVA
13,19 € incluant TVA
60x10mm Replacement Ball Bearing Computer Case Fan w/ TX3 Connector
FAN6X1TX3
Ventilateur PC à Roulement à Billes - Alimentation TX3 - 60 mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 60 mm

7,99 € hors TVA
9,59 € incluant TVA