StarTech.com

Ventilateur PC à Roulement à Billes - Alimentation LP4 - 40mm

Ajoutez un châssis de refroidissement supplémentaire avec un ventilateur à roulement à bille de 40 mm

Nº de produit : FAN4X1LP4

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteurs d'alimentation LP4 en ligne
6,99 € EUR hors TVA
8,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 2
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 5.22 CFM
Niveau de bruit 23 dBA
TR/M 5000
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Femelle
1 - LP4 (4 broches ; alimentation de grands disques de type Molex) Mâle
Alimentation
Tension d'entrée 12 DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10 to 80
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 4 cm [1.6 in]
Largeur du produit 10 mm [0.4 in]
Longueur du produit 40 mm [1.6 in]
Poids du produit 21 g [0.7 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 32 mm [1.3 in]
Package Length 11.5 cm [4.5 in]
Package Width 67 mm [2.6 in]
Poids brut 36 g [1.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 4 cm

Certifications