StarTech.com

Ventilateur PC haute performance à double billes avec alimentation TX3 - 90 x 25 mm

Augmentez le refroidissement du châssis avec un ventilateur de boîtier à haut débit de 90 mm

Nº de produit : FAN9X25TX3H

  • Design à deux roulements à billes
  • Connecteur à 3 broches avec câble de compte-tours
  • Vitesse de fonctionnement accélérée à 2600 Tr/min
10,99 € EUR hors TVA
13,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre de conducteurs 3
Type ventilateur à roulement Roulement à bille
Performance
Débit d’air 48.43 CFM
Niveau de bruit 33 dBA
TR/M 2600
Connecteur(s)
Types de connecteur 1 - Molex pour ventilateur (3 broches , TX3) Femelle
Alimentation
Consommation électrique 2.52 W Max
Courant d'entrée 0.21 A
Tension d'entrée 12 DC
Conditions environnementales
Température de fonctionnement -10 to 80
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 9.2 cm [3.6 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 92 mm [3.6 in]
Poids du produit 108 g [3.8 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Package Height 18.6 cm [7.3 in]
Package Length 15.7 cm [6.2 in]
Package Width 26 mm [1 in]
Poids brut 0.1 kg [0.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Ventilateur PC de 90 mm
4 - Vis de montage

Certifications