StarTech.com

Alimentation secteur universelle pour stations d'accueil DK30A2DH et DK30ADD - 20 V, 2 A

Bloc d'alimentation CC de rechange ou de remplacement | 20 V | 2 A | Connecteur de type N

Nº de produit : SVA20N2NEUA

  • Adaptateur d'alimentation de remplacement pour les stations d'accueil pour ordinateurs portables StarTech.com DK30A2DH et DK30ADD
  • Remplacez l'adaptateur d'alimentation perdu ou achetez un adaptateur de rechange pour les modèles DK30A2DH ou DK30ADD
  • Prise en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 20 V et 2 A, et un connecteur de type N
  • Maintenez vos appareils essentiels en état de marche grâce à un adaptateur d'alimentation supplémentaire
33,99 € EUR hors TVA
40,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Alimentation
Center Tip Polarity Positif
Consommation électrique 40W
Courant de sortie 2 A
Courant d'entrée 1 A
Tension de sortie 20V DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise N
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 4.3 cm [1.7 in]
Largeur du produit 40 mm [1.6 in]
Longueur de câble 1219 mm [48 in]
Longueur du produit 75 mm [3 in]
Poids du produit 137 g [4.8 oz]
Informations d'emballage
Package Height 10.3 cm [4.1 in]
Package Length 38 cm [15 in]
Package Width 29.5 cm [11.6 in]
Poids brut 0.2 kg [0.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / EU / GB / ANZ)

Certifications

Accessoires