StarTech.com

Adaptateur secteur de rechange - Bloc d'alimentation CC - 5V 4A

Remplacez un adaptateur d'alimentation perdu ou en panne

Nº de produit : SVA5M4NEUA

  • Prend en charge des appareils nécessitant une alimentation maximale de 5 V et 4 A, et un connecteur de type C
  • Conservez à portée de main un adaptateur d'alimentation supplémentaire pour vos appareils indispensables
31,99 € EUR hors TVA
38,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Connecteur(s)
Connecteurs de sortie 1 - C-Type Barrel (Inner Diameter: 1.7 mm, Outer Diameter: 4.75 mm) Prise Output
Alimentation
Courant de sortie 4A
Courant d'entrée 0.8A
Tension de sortie 5 DC
Tension d'entrée 100 - 240 AC
Type de prise C
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 3.9 cm [1.5 in]
Largeur du produit 45 mm [1.8 in]
Longueur de câble 1490 mm [58.7 in]
Longueur du produit 80 mm [3.1 in]
Poids du produit 158 g [5.6 oz]
Informations d'emballage
Package Height 22 cm [8.7 in]
Package Length 60 mm [2.4 in]
Package Width 12.4 cm [4.9 in]
Poids brut 0.2 kg [0.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur d'alimentation universel (Amérique du Nord / JP / EU / GB / AU)

Certifications

Accessoires