StarTech.com

Adaptateur USB-C vers Ethernet 2.5 Gigabit - 2.5GBASE-T

Adaptateur réseau USB | IEEE 802.3bz | 2,5 Gbps | Mac | Windows® | Linux

Nº de produit : US2GC30

  • Adaptateur USB Type-C vers RJ45 prenant en charge la gestion de réseau 2,5 Gigabit via USB 3.0
  • Compatible avec IEEE 802.3bz (2.5GBASE-T)
  • Compatible avec IEEE 802.3i, 802.3u et 802.3ab (10BASE-T, 100BASE-TX et1000BASE-T)
En voir plus
  • Alimentation directe par le port USB
  • Prise en charge du marquage VLAN IEEE 802.1Q
  • La trame étendue prend en charge jusqu'à 16K
  • Design compact et léger pour une portabilité maximale
118,99 € EUR hors TVA
142,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
ID du chipset Realtek - RTL8156
Normes de l’industrie IEEE 802.3i 10BASE-T
IEEE 802.3ab 1000BASE-T
Marquage VLAN IEEE 802.1Q
IEEE 802.3x
IEEE 802.3u 100Base-TX
IEEE 802.3bz 2.5GBase-T
Performance
Jumbo Frame Support 16K max.
MDIX auto Oui
MTBF 10 000 heures
Prise en charge duplex complet Oui
Réseaux compatibles 2.5G/1G/100Mbps/10Mbps
Type de fibre optique Cuivre
Type et débit USB 3.1 Gen 1 - 5 Gbit/s
Connecteur(s)
Connecteur A 1 - USB Type-C (24 broches) USB 3.0 (5 Gbit/s) Prise
1 - RJ-45 Prise
Logiciel
Compatibilité système d’exploitation Windows® 10
Windows 8
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server® 2016
Windows Server® 2012 R2
Windows Server® 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (versions LTS uniquement)
Mac OS® 10.11 - 10.15
Indicateurs
Indicateurs lumineux 1 - DEL vert : 1 Gbit/s/100 Mbit/s/10 Mbit/s
1 - DEL bleu : 2,5 Gbit/s
Alimentation
Adaptateur d’alimentation inclus Alimentation par USB
Conditions environnementales
Humidité Humidité relative de 5 à 90 % (sans condensation)
Température de fonctionnement 0 ℃ to 70℃
Température de stockage ‐10 ℃ to ~ 55℃
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et gris sidéral
Hauteur du produit 8 cm [3.1 in]
Largeur du produit 27 mm [1.1 in]
Longueur de câble 15 cm [5.9 in]
Longueur du produit 16 mm [0.6 in]
Poids du produit 39.7 g [1.4 oz]
Type Dongle
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 17 cm [6.7 in]
Package Width 14.2 cm [5.6 in]
Poids brut 0.1 kg [0.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Adaptateur réseau USB-C
1 - Guide de démarrage rapide
Interface RJ45 (Gigabit Ethernet)
Nombre de ports 1
Type de bus USB 3.1 Gen 1

Compatibilité

Voir la compatibilité du système d’exploitation complet
Windows® 10
Windows 8
Windows 8.1
Windows 7
Windows Server® 2016
Windows Server® 2012 R2
Windows Server® 2008 R2
Linux Kernel 2.4.20 - 4.x (versions LTS uniquement)
Mac OS® 10.11 - 10.15

Certifications