Créez un espace de travail confortable et productif avec des supports d'écran, de tablette et pour téléviseur de StarTech.com

INSTALLEZ INCLINEZ PIVOTEZ SÉCURISEZ

Conçus pour s'adapter à vos besoins spécifiques, nos supports d'écran sont construits avec le confort, la qualité, le coût et la polyvalence à l'esprit.

Meilleur prix. Qualité premium

Conçus et testés pour résister aux exigences d'une longue journée de travail.

Conception exclusive pensée pour les utilisateurs

Conçues pour répondre à tous vos besoins, nos conceptions améliorées sont reconnues par des professionnels du monde entier.

VESA logo
Compatibilité VESA totale

La compatibilité VESA des supports d'écran et pour téléviseur est impérative. Notre portefeuille complet couvre toutes les variations de conception VESA, afin de trouver facilement un support pour tout type d'application.

Sans risque

Achetez auprès d'un expert en assistance et matériel informatique approuvé par des professionnels des IT du monde entier.

SUPPORTS D'ÉCRAN

Améliorez le confort, augmentez la productivité et économisez de l'espace de bureau en personnalisant vos écrans pour s'adapter à votre poste de travail et vos besoins d'affichage.

Travaillez plus confortablement - Nos supports d'écran vous permettent de personnaliser vos écrans pour s'adapter à vos besoins spécifiques. Que vous travailliez dans un espace compact ou avec un poste de travail complet, les supports d'écran peuvent vous aider à optimiser l'espace et à personnaliser le positionnement des écrans. Ils disposent de mécanismes de réglage de la hauteur et de l'inclinaison faciles d'utilisation, de sorte que vous pouvez choisir vos positions d'affichage les plus confortables sans interrompre votre travail.

Dynamisez votre productivité avec une efficacité à écrans multiples - En ajoutant d'autres écrans à votre ordinateur, vous aurez enfin la surface d'écran supplémentaire requise pour simplifier le fonctionnement multitâche et optimiser votre productivité. Avec une configuration double affichage, on peut facilement référencer du matériel sur un écran et travailler sur l'autre, ce qui évite d'avoir à passer sans cesse d'un document à l'autre.

Conseils pour une bonne position d'écran :

  • Le cadre supérieur de l'écran de l'ordinateur doit être à la même hauteur que vos yeux
  • La distance entre vos yeux et l'écran doit être de 40 à 74 cm
  • Le champ de vision doit correspondre à un angle de 15 à 30° vers le bas
  • Faites des pauses visuelles conformément à la « règle 20-20-20 » : prenez une pause de 20 secondes en détournant les yeux de votre écran toutes les 20 minutes et regardez quelque chose à 20 pieds (6 mètres) de distance

Plusieurs écrans impliquent plus de productivité.

Une étude de l'Université de l'Utah montre que plusieurs écrans peuvent générer une production supérieure de 10 %, avec un rythme 16 % plus rapide. Les recherches indiquent que les personnes utilisant plusieurs écrans font l'expérience des éléments suivants :

  • 24% plus de confort
  • 45% d'amélioration du suivi des tâches
  • 28% d'amélioration de la concentration sur les tâches
  • 33% moins d'erreurs

Tirez le meilleur parti de votre espace de travail et de votre temps de travail avec les solutions de supports d'écran StarTech.com.

SUPPORTS DE TABLETTE

Ajoutez facilement une tablette à votre poste de travail ou dans un guichet destiné à recevoir des clients avec des supports pour mur, bureau et sol, tout en garantissant sa sécurité même lorsque vous n'y avez pas accès.

Réglage multidirectionnel - Avec les supports de tablette réglables, vous pouvez faire défiler l'écran et saisir vos messages sans avoir à tenir votre tablette dans la main ou à la poser sur votre bureau. Un support de tablette vous permet de changer ou de régler facilement l'angle de vision et l'orientation (portrait ou paysage) de votre tablette lorsqu'elle est installée dans le support.

Conseils rapides relatifs au support de tablette

Les tablettes offrent des solutions informatiques légères et compactes pour le bureau et la salle de conférence. Pour une utilisation de bureau, les supports de tablette peuvent être facilement intégrés dans un poste de travail pour fournir un maximum de confort et de commodité. Le choix d'un support de tablette avec hauteur et inclinaison réglables permettra aux utilisateurs de créer une expérience d'affichage optimale. Dans une salle de conférence, un support de tablette sécurisé et durable empêchera le vol et les dommages d'une tablette que différentes personnes utiliseront tout au long de la journée.

Kiosque de vitrine :
Un support de tablette pour un kiosque de vitrine, où la tablette n'est pas toujours confiée aux soins et sous la protection d'un utilisateur de confiance, doit non seulement fournir une solution durable, mais également sécurisée. La durabilité est primordiale lorsque la tablette est utilisée par plusieurs personnes, et une solution sécurisée et verrouillable peut alors aider à prévenir le vol.

* Rappel : toutes les tablettes ne sont pas identiques ! La taille et la position des commandes diffèrent entre les différentes marques et générations de tablette. Vérifiez que le support que vous choisissez est compatible avec la tablette que vous préférez utiliser.

Découvrez notre vaste gamme de supports de tablette

SUPPORTS POUR TÉLÉVISEUR

Donnez vie à vos médias visuels avec les supports pour téléviseur de mur et plafond qui vous permettent d'installer, d'incliner, de pivoter et de sécuriser en toute confiance vos téléviseurs de 32 à 100 pouces.

Support fixe : les supports pour téléviseur fixes sont parfaits pour les utilisateurs à la recherche d'une option de montage à faible encombrement. Les supports fixes sont souvent placés près du mur et offrent une solution de montage simple et élégante. Les supports fixes sont plus adaptés aux environnements où l'éclairage peut être facilement contrôlé et réglé pour éviter les reflets à l'écran.

Support inclinable : les supports inclinables procurent aux utilisateurs un éventail plus large d'options d'affichage, permettant aux individus d'incliner la position du téléviseur pour un angle de vision confortable et des reflets minimums.

Support articulé multidirectionnel : les supports articulés multidirectionnels offrent aux utilisateurs des angles de vision et positions optimaux. Ils permettent aux utilisateurs d'incliner facilement le téléviseur vers le haut ou vers le bas, de l'éloigner ou de la rapprocher du mur, et également de le faire pivoter d'un côté ou de l'autre, selon l'endroit où les spectateurs sont assis. Les supports articulés multidirectionnels sont également placés plus loin du mur que la plupart des autres supports, offrant plus d'espace derrière le support pour la gestion des câbles et un lecteur à affichage numérique.



Support de plafond : pour les zones avec peu d'espace aux murs et au sol, les supports pour téléviseur de plafond proposent une solution élégante et compacte. Beaucoup d'entre eux sont réglables en hauteur pour permettre aux utilisateurs de placer le téléviseur à la hauteur/distance préférée du plafond. Ils disposent également de la plupart des mêmes mouvements disponibles sur les supports pour téléviseur, y compris les options pour une solution fixe, inclinable et orientable. L'inclinaison peut aider les utilisateurs à ajuster l'éclairage, tandis que la capacité à orienter le téléviseur peut s'adapter à différents angles de vision, et, en fonction des caractéristiques du support, même permettre aux utilisateurs de faire pivoter l'écran à 180 degrés pour accommoder pratiquement n'importe quelle position. Les supports et poteaux de plafond peuvent également être réglés et sécurisés à différents angles, pour une installation à différentes inclinaisons ou hauteurs de plafond.

Sécurité : plusieurs solutions de support pour téléviseur sont équipées de protections antivol pour garantir la sécurité du téléviseur installé. Protégez votre investissement dans les lieux très fréquentés ou peu surveillés avec des supports pour téléviseur dotés de barres d'acier robustes et verrouillables.

Découvrez notre vaste gamme de supports pour téléviseur

Ressources

Découvrez la solution de support adaptée à vos besoins à l'aide de ces ressources.

Découvrez notre vaste gamme de supports d'écran

Nos clients nous font confiance

  • ARMDUAL30
    L'un des meilleurs supports d'écran jamais utilisé ! C'est un support excellent, robuste et bien conçu qui offre une vaste gamme de mouvements et de réglages précis pour installer votre écran.
    Raul G.
  • ARMUNONB
    C'est parfait. Très robuste... se déplace facilement. Libère de l'espace sur mon bureau. Pivote. Je le recommande définitivement.
  • ARMPIVSTND
    Lorsque j'utilisais mon écran Thunderbolt j'avais mal au cou à force de relever la tête pour voir l'écran complet. Il fallait que je baisse l'écran pour réduire ma douleur... J'ai installé [ce support] en moins de 30 minutes. Les instructions furent excellentes. C'est un bon produit que je recommanderais également pour l'iMac.
    William H.
  • ARMTBLTDT
    Le design de ce support est le meilleur sur le marché ; il est léger, peut être fixé au mur et au plafond, et peut être incliné à n'importe quel angle. De plus, il est facile de retirer la tablette de la pince à ressort
    4 étoiles - client Amazon
  • STNDTBLT1A5T
    Fonctionne parfaitement avec les iPad et les tablettes Android. C'est bien fait et pas trop lourd. Un très bon produit !
    5 étoiles - JBN - client Amazon
  • ARMTBLTI
    Un support incroyable : il se fixe en toute sécurité sur la table à l'aide d'un écrou de blocage qui peut seulement être dévissé avec une clé de serrage. Nous avons testé plusieurs solutions de supports d'iPad en guise de caisses enregistreuses, et c'est de loin la meilleure et la plus polyvalente.
    Aaron S. - 5 étoiles - client Amazon
  • FPWFXBAT
    Le support lui-même est incroyable. Fabriqué dans des matériaux solides (la barre de blocage est formidable), tout le matériel est inclus pour chaque type de téléviseur, avec des entretoises et différents types de fixations. L'installation s'est faite en toute simplicité et j'ai entière confiance en sa sécurité. C'est un produit adapté à toutes les personnes qui veulent suspendre un téléviseur coûteux.
    Avis de 5 étoiles - Andrew
  • FPWARTB2
    Vous pouvez sentir la qualité de ce support !
    Avis de 5 étoiles - Scott
  • FPWARTB2
    J'ai remplacé notre vidéoprojecteur dans notre salle de conférence par un téléviseur 50 pouces et ce support mural. J'aime la liberté de mouvement de ce support qui permet à un conférencier de déplacer ou d'orienter le téléviseur de nombreuses façons différentes. Le support est très robuste et je n'ai eu aucun souci lorsque je l'ai bougé et fait pivoter.
    Avis de 4 étoiles - ABThompsons
  • VIDWALLMNT
    Incroyablement stable, et facile à installer. La possibilité d'éloigner l'écran du mur pour accéder à l'arrière fait TOUTE la différence.