StarTech.com

Poste de travail ergonomique réglable en hauteur à montage mural - 2 écrans

Bureau debout à fixation murale | Bras articulé pour moniteurs jusqu'à 30 "| Support de clavier

Nº de produit : WALLSTSI2

  • Poste de travail mural compact pour deux écrans, avec bras à ressort pour régler facilement la hauteur de vos écrans
  • Travaillez confortablement avec des bras autonomes pour vos deux écrans (jusqu'à 30 pouces chacun) et votre clavier
  • Étendez les bras articulés pour écran jusqu'à 65 cm du mur et le support pour clavier jusqu'à 78,4 cm
En voir plus
  • Économisez de l'espace en rabattant le poste de travail contre le mur (bras pour écran à moins de 12,06 cm et le support pour clavier à moins de 8,89 cm du mur)
  • Optimisez votre angle de vue grâce au réglage de l'inclinaison, au pivotement, à la rotation ainsi qu'au réglage de la hauteur le long du poteau
743,99 € EUR hors TVA
892,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 9 kg [19.9 lb]
Extension maximale du bras 650 mm [25.6 in]
Inclinaison +90° / -15°
Keyboard Tray Tilt +90° / - 15°
Maximum Keyboard Tray Extension 784 mm [30.9 in]
Panoramique +/- 120°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 180° au niveau du poteau
180° à l'épaule
360° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 30in
Taille minimale de l'écran 13"
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 800 mm [31.5 in]
Keyboard Tray Depth 258 mm [10.2 in]
Keyboard Tray Width 683 mm [26.9 in]
Largeur du produit 800 mm [31.5 in]
Longueur du produit 1060 mm [41.7 in]
Poids du produit 9755 g [344.4 oz]
Type de boîtier Aluminum, Steel and Plastic
Informations d'emballage
Package Height 150 mm [5.9 in]
Package Length 950 mm [37.4 in]
Package Width 590 mm [23.2 in]
Poids brut 14400 g [508.3 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Poteau en aluminium
1 - Support mural
1 - Support mural avec plaque de verrouillage
2 - Bras à ressort
2 - Bras à pivot avec logo
2 - Bras à pivot
2 - Supports d'écran
4 - Vis de fixation murale
4 - Ancrages de vis de fixation murale
8 - Vis à main
1 - Support de clavier
3 - Gestionnaires de câbles
1 - Repose-poignet
1 - Support de souris
1 - Plateau de souris
1 - Plaque fixe du plateau de souris
1 - Sangle auto-agrippante
2 - Bandes en caoutchouc antidérapantes
2 - Clés hexagonales M3
2 - Clés hexagonales M6
2 - Vis M4x8
1 - Tapis de souris EVA
1 - Épaule de l'écran
1 - Manuel d'utilisation

Certifications

Produits associés

Poste de travail ergonomique réglable en hauteur à montage mural - 1 écran
WALLSTSI1
Poste de travail ergonomique réglable en hauteur à montage mural - 1 écran

Bureau debout à fixation murale | Bras articulé pour moniteurs jusqu'à 30 "| Support de clavier

641,99 € hors TVA
770,39 € incluant TVA
Support de bureau debout mural pour écran, clavier et souris
WALLSTS1
Support de bureau debout mural pour écran, clavier et souris

Transformez facilement votre bureau en poste de travail debout pour un confort et une productivité accrue

609,99 € hors TVA
731,99 € incluant TVA
Support de bureau debout mural pour deux écrans
WALLSTS2
Support de bureau debout mural pour deux écrans

Transformez facilement votre poste de travail à deux écrans en un bureau debout pour un confort optimal et une productivité accrue

734,99 € hors TVA
881,99 € incluant TVA
Tapis anti-fatigue ergonomique pour bureau debout
STSMAT
Tapis anti-fatigue ergonomique pour bureau debout

Gagnez en confort et dites adieu à la fatigue tout en continuant à travailler debout, grâce à ce tapis ergonomique

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA
Tapis de sol anti-fatigue pour bureau debout - Large surface
STSMATL
Tapis de sol anti-fatigue pour bureau debout - Large surface

Tapis ergonomique | 61 cm x 91 cm | Fond anti-dérapant

174,99 € hors TVA
209,99 € incluant TVA