StarTech.com

Rehausseur d'écran pour bureau coin à hauteur réglable

Support réhausseur de moniteur pour bureau | Tiroir intégré | Pour les moniteurs jusqu'à 32"

Nº de produit : MONSTNDCORNR

  • Ce support d'écran à hauteur réglable est conçu pour s'adapter aux bureaux de coin et s'intègre parfaitement à votre bureau grâce à sa taille de 55 x 27 x 10 cm
  • Rehausse l'écran pour une expérience de visualisation plus confortable  (poids max. : 15 kg, taille max. : 32 pouces)
  • Les rallonges de pieds vous permettent de choisir entre deux hauteurs différentes : 7 cm ou  10 cm
En voir plus
  • Tiroir intégré pour ranger vos fournitures de bureau et optimiser davantage l'espace
  • Espace de rangement en dessous, entre les pieds, pour ranger un petit ordinateur portable
51,99 € EUR hors TVA
62,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Gestion de câbles Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Performance
Capacité de poids 15 kg [33.2 lb]
Hauteur maximale 100 mm [3.9 in]
Minimum Height 70 mm [2.8 in]
Réglage de la hauteur Oui
Taille maximale de l'écran 32in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 10 cm [3.9 in]
Largeur du produit 27.1 cm [10.7 in]
Longueur du produit 55 cm [21.7 in]
Poids du produit 1.9 kg [4.2 lb]
Type de boîtier MDF and Plastic
Informations d'emballage
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 59 cm [23.2 in]
Package Width 28.5 cm [11.2 in]
Poids brut 2.4 kg [5.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Surface du support avec tiroir
4 - Rehausseurs de support
4 - Extendeurs de rehausseur
4 - Pieds en caoutchouc
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Rehausseur écran PC en acier et aluminium avec hauteur réglable
MONSTND
Rehausseur écran PC en acier et aluminium avec hauteur réglable

Support d'écran pour bureau | Pour moniteur jusqu'à 32"

73,99 € hors TVA
88,79 € incluant TVA