StarTech.com

Tapis de sol anti-fatigue pour bureau debout - Large surface

Tapis ergonomique | 61 cm x 91 cm | Fond anti-dérapant

Nº de produit : STSMATL

  • Bénéficiez de plus de confort et réduisez la fatigue grâce à ce tapis pour bureau debout
  • Ce grand tapis antifatigue s’utilise de diverses façons : 61 x 91 x 1,9 cm
  • Rembourrage épais et flexible de 1,9 cm d'épaisseur en polyuréthane pour aider à réduire les tensions
En voir plus
  • Le dessous anti-dérapant empêche le tapis ergonomique de glisser
  • Les bords biseautés empêchent tout risque de chute
174,99 € EUR hors TVA
209,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Notes spéciales / Configuration
Remarque Lorsque vous utilisez le tapis anti-fatigue, ne portez pas de talons hauts, car cela peut endommager sa surface.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 1.9 cm [0.7 in]
Largeur du produit 60.9 cm [24 in]
Longueur du produit 92.1 cm [36.3 in]
Poids du produit 1.8 kg [4 lb]
Informations d'emballage
Package Height 27 mm [1.1 in]
Package Length 92.6 cm [36.5 in]
Package Width 61.7 cm [24.3 in]
Poids brut 2.3 kg [5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Tapis anti-fatigue

Certifications

Produits associés

Tapis anti-fatigue ergonomique pour bureau debout
STSMAT
Tapis anti-fatigue ergonomique pour bureau debout

Gagnez en confort et dites adieu à la fatigue tout en continuant à travailler debout, grâce à ce tapis ergonomique

154,99 € hors TVA
185,99 € incluant TVA