StarTech.com

Support de bureau pour écran - Bras articulé multidirectionnel avec gestion de câbles

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion des câbles

Nº de produit : ARMPIVOTE

  • Bras d'écran articulé pour une grande amplitude de mouvement
  • Cylindre de ressort à gaz pour régler la hauteur
  • Prend en charge des écrans de 12 à 24 pouces (capacité pondérale de 3,6 kg)
En voir plus
  • Rotation de 360° autour de l'axe de support et au coude
  • Inclinaison et rotation de +/-90°
  • Extension maximum du bras de 560 mm
  • Rotation d'écran du mode paysage au mode portrait
  • Étau de montage œillet/bureau convertible
  • L'étau de serrement convient à des bureaux dont l'épaisseur ne dépasse pas 75 mm
  • Gestion de câbles intégrée
98,99 € EUR hors TVA
118,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 mm à 75 mm
Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 50 mm à 70 mm
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 3.6 kg [8 lb]
Extension maximale du bras 560 mm [22 in]
Inclinaison +/- 90°
Panoramique +/- 90°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant Rotation de 360° autour de l'axe de support
Rotation de 360° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 2.2 kg [4.9 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 47.7 cm [18.8 in]
Package Width 21.3 cm [8.4 in]
Poids brut 2.7 kg [6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras à ressort à gaz
1 - Bras d'extension
1 - Support vertical
1 - Étau de serrement
1 - Couvercle et boulon
5 - Caches
4 - Entretoises
4 - Vis M4 x 12 mm
4 - Vis M4 x 25 mm
1 - Collier de câble
2 - Joints amortisseurs en plastique
1 - Clé Allen 4mm
1 - Clé Allen 6mm
4 - Vis de serrage
5 - Attaches de câble
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel
ARMUNONB
Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel

Élevez votre ordinateur portable et votre écran au-dessus de votre bureau pour créer un poste de travail à deux écrans et améliorer votre productivité

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Support de bureau pour écran à hauteur ajustable
ARMPIVOT
Support de bureau pour écran à hauteur ajustable

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable et gestion des câbles

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau
ARMSLIM
Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion de câbles

174,99 € hors TVA
209,99 € incluant TVA
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display

Placez un écran jusqu'à 30" sur votre bureau grâce à ce support de moniteur à hauteur réglable avec gestion de câbles intégrée

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA

Accessoires