StarTech.com

Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel

Élevez votre ordinateur portable et votre écran au-dessus de votre bureau pour créer un poste de travail à deux écrans et améliorer votre productivité

Nº de produit : ARMUNONB

  • Optimisez l'espace sur le bureau en surélevant votre écran et votre ordinateur portable
  • Reproduisez une configuration à deux écrans en intégrant votre ordinateur portable comme second écran
  • Gagnez en confort grâce à des réglages sans tracas
En voir plus
  • Prend en charge des écrans de 15 à 27" (8 kg max.)
  • Prend en charge d'un ordinateur portable (8 kg max.)
163,99 € EUR hors TVA
196,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Étau de serrement
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 8 kg [17.6 lb]
Épaisseur de la surface de fixation 90 mm
Extension maximale du bras 558.7 mm [22 in]
Inclinaison -90° / +85°
Inclinaison du support d'ordinateur portable 90° tilt from horizontal to vertical
Laptop Arm Extension 381 mm [15 in]
Rotatif/pivotant 180° à l'écran
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 27in
Taille minimale de l'écran 15in
Notes spéciales / Configuration
Remarque L'extension maximale du bras du support pour ordinateur portable est mesurée du poteau au centre du support.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 20 cm [7.9 in]
Hauteur du support d'ordinateur portable 240 mm [9.4 in]
Largeur du produit 30 cm [11.8 in]
Largeur du support d'ordinateur portable 320 mm [12.6 in]
Longueur du produit 0.000
Poids du produit 2.8 kg [6.1 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 15.2 cm [6 in]
Package Length 47.9 cm [18.9 in]
Package Width 34 cm [13.4 in]
Poids brut 6 kg [13.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras pivotant
1 - Bras d'extension
1 - Support pour ordinateur portable
1 - Bras à ressort
1 - Poteau et pince
4 - Vis M4 x 12
4 - Vis M4 x 30 mm
4 - Vis M5 x 12
1 - Vis M6 x 25 mm
4 - Écrous M5
1 - Clé Allen M3
1 - Clé Allen M5
4 - Entretoises
1 - Anneau de réglage de la hauteur
1 - Pince de gestion de câbles (poteau)
2 - Pince de gestion de câbles (bras pour ordinateur portable)
4 - Coussinets en caoutchouc
1 - Couvercle en plastique
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau pour écran à hauteur ajustable
ARMPIVOT
Support de bureau pour écran à hauteur ajustable

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable et gestion des câbles

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau
ARMSLIM
Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion de câbles

174,99 € hors TVA
209,99 € incluant TVA
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display

Placez un écran jusqu'à 30" sur votre bureau grâce à ce support de moniteur à hauteur réglable avec gestion de câbles intégrée

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA
Support de bureau pour écran - Bras articulé multidirectionnel avec gestion de câbles
ARMPIVOTE
Support de bureau pour écran - Bras articulé multidirectionnel avec gestion de câbles

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion des câbles

98,99 € hors TVA
118,79 € incluant TVA

Accessoires