StarTech.com

Support de bureau pour écran à hauteur ajustable

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable et gestion des câbles

Nº de produit : ARMPIVOT

  • Bras d'écran réglable avec plusieurs positions et réglage des angles de vue
  • Prend en charge des écrans de 12 à 30 pouces (capacité pondérale de 14 kg)
  • Conforme au TAA (Trade Agreements Act) en matière d’achats GSA (General Services Administration)
En voir plus
  • Inclinaison +90/-15°
  • Rotation de 360° autour de l'axe de support
94,99 € EUR hors TVA
113,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Non
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 mm à 100 mm
Presse à œillet : Épaisseur de la table 20 mm à 50 mm
Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 10 mm à 60 mm
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 14 kg [30.9 lb]
Fits Curved Display Oui
Fits UltraWide Displays Oui
Inclinaison +90° / -15°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant Rotation de 360° autour de l'axe de support
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 34"
Notes spéciales / Configuration
Remarque This mount supports monitors up to 34”, including flat screen, curved and ultrawide displays, with a max weight of 30.9 lb. (14 kg). If you choose to use an ultrawide display in portrait position, the mount supports ultrawide displays with a max width of 20" (50.8 cm).
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 0 mm [0 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur du produit 0 mm [0 in]
Poids du produit 2 kg [4.4 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 14.5 cm [5.7 in]
Package Width 54.8 cm [21.6 in]
Poids brut 2.6 kg [5.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Axe de support
1 - Bras d'écran
1 - Grand serre-joint en C
1 - Petit serre-joint en C
1 - Serre-joint
1 - Plaque à pression
4 - Vis de serrage
4 - Vis cruciformes M6x12 mm
4 - Vis à tête hexagonale M5 x 14 mm
1 - Rondelle mâle
1 - Vis cruciformes M4 x 15 mm
1 - Rondelle femelle
1 - Collier de câble
1 - Coussin EVA
1 - Clé Allen M3 (2,5 mm)
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel
ARMUNONB
Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel

Élevez votre ordinateur portable et votre écran au-dessus de votre bureau pour créer un poste de travail à deux écrans et améliorer votre productivité

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau
ARMSLIM
Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion de câbles

174,99 € hors TVA
209,99 € incluant TVA
Support de bureau pour écran - Bras articulé multidirectionnel avec gestion de câbles
ARMPIVOTE
Support de bureau pour écran - Bras articulé multidirectionnel avec gestion de câbles

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion des câbles

98,99 € hors TVA
118,79 € incluant TVA
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display

Placez un écran jusqu'à 30" sur votre bureau grâce à ce support de moniteur à hauteur réglable avec gestion de câbles intégrée

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA

Accessoires