StarTech.com

Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34" - Articulation complet - Acier

Support de bureau pour moniteur jusqu'a 34" | Compatible VESA | Fonctionne avec écrans iMac / Apple Cinema / Thunderbolt

Nº de produit : ARMPIVOTE

  • Installez un écran plat de 12" à 34" compatible VESA (75 x 75, 100 x 100), incurvé ou ultralarge, avec un poids maximal de 3,6 kg
  • Rotation portrait/paysage de l'écran (pour une utilisation en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 50,8 cm)
  • Prend en charge des écrans de 12 à 34 pouces (capacité pondérale de 3,6 kg)
En voir plus
  • Bras articulé offrant une grande amplitude de mouvement, 360° autour du poteau de support et au niveau du coude, inclinaison et pivotement de +/- 90°
  • Extension maximale du bras de 560 mm
98,99 € EUR hors TVA
118,79 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 à 75 mm
Taille du trou pour l'équerre de fixation par œillet : 50 à 70 mm
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 3.6 kg [8 lb]
Extension maximale du bras 560 mm [22 in]
Fits Curved Display Oui
Fits UltraWide Displays Oui
Inclinaison +90° / - 90°
Panoramique +90° / - 90°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant Rotation de 360° autour de l'axe de support
Rotation de 360° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 34"
Notes spéciales / Configuration
Remarque Ce support accueille des écrans d'une taille maximale de 34", y compris les écrans plats, les écrans incurvés et les écrans ultralarges d'un poids maximal de 3,6 kg. Si vous choisissez d'utiliser un écran ultralarge en position portrait, le support accueille les écrans ultralarges d'une largeur maximale de 50,8 cm.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 2.2 kg [4.9 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 13.2 cm [5.2 in]
Package Length 47.7 cm [18.8 in]
Package Width 21.3 cm [8.4 in]
Poids brut 2.7 kg [6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras à ressort à gaz
1 - Bras d'extension
1 - Support vertical
1 - Étau de serrement
1 - Couvercle et boulon
5 - Caches
4 - Entretoises
4 - Vis M4 x 12 mm
4 - Vis M4 x 25 mm
1 - Collier de câble
2 - Joints amortisseurs en plastique
1 - Clé Allen 4mm
1 - Clé Allen 6mm
4 - Vis de serrage
5 - Attaches de câble
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel
ARMUNONB
Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel

Élevez votre ordinateur portable et votre écran au-dessus de votre bureau pour créer un poste de travail à deux écrans et améliorer votre productivité

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34
ARMPIVOT
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34" - Bras moniteur réglable - Acier

Support de bureau pour moniteur | Compatible VESA | Pour écran PC jusqu'à 34"

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34
ARMSLIM
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34" - Bras moniteur articulé - Acier - Slim

Support de moniteur VESA | Support de bureau / oeillet | Profil slim | Pour les moniteurs jusqu'à 34"

174,99 € hors TVA
209,99 € incluant TVA
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34
ARMPIVSTND
Support de bureau pour écran PC jusqu'à 34" - Pied moniteur argenté en acier

Support de bureau pour moniteur | Compatible VESA | Pied pour écran PC jusqu'à 34"

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA

Accessoires