StarTech.com

Passe-câble de 2 m

Organisez les câbles de votre bureau grâce à ce gestionnaire de câbles et ajustez la longueur selon vos besoins

Nº de produit : WKSTNCM

  • S'enroule facilement autour de vos câbles pour les organiser et les dissimuler
  • Cette gaine ronde en tissu s'ouvre facilement pour insérer vos câbles et se referme automatiquement
  • La gaine s'élargit pour abriter plusieurs câbles (jusqu'à 10 câbles en fonction de leur épaisseur)
En voir plus
  • D'une longueur de 2 m, la gaine se coupe facilement à la longueur souhaitée avec des ciseaux aiguisés
  • Tissu polyester et nylon robuste et léger
  • Aucun outil nécessaire
  • Les câbles n'ont pas besoin d'être déconnectés de l'ordinateur pour être insérés dans le passe-câble
19,99 € EUR hors TVA
23,99 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Spécifications générales S'étend de 25 mm jusqu'à 38 mm
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 2.5 cm [1 in]
Largeur du produit 25 mm [1 in]
Longueur du produit 2 m [6.6 ft]
Poids du produit 85 g [3 oz]
Type de boîtier Polyester and Nylon
Informations d'emballage
Package Height 26 mm [1 in]
Package Length 32.7 cm [12.9 in]
Package Width 25.4 cm [10 in]
Poids brut 0.3 kg [0.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Passe-câble

Certifications