StarTech.com
Nouveau

Repose-poignets ergonomique mobile - Argent

Repose-poignet | Tissu rembourré | Portable

Nº de produit : ROLWRSTRST

  • Repose-poignet ergonomique pour soutenir votre poignet lorsque vous utilisez la souris
  • Design compact et moderne en forme de disque, pour un diamètre de 9,6 cm
  • La surface rembourrée et profilée soutient votre poignet comme un oreiller
En voir plus
  • Surface agréable en maille aéré couleur argent sur le dessus
  • La surface du dessous est lisse et résistante afin de protéger votre table ou votre bureau des rayures
16,99 € EUR hors TVA
20,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Caractéristiques physiques
Couleur Silver & White
Hauteur du produit 27 mm [1.1 in]
Largeur du produit 96 mm [3.8 in]
Longueur du produit 96 mm [3.8 in]
Poids du produit 56 g [2 oz]
Type de boîtier Plastic, Foam and Mesh Fabric
Informations d'emballage
Package Height 30 mm [1.2 in]
Package Length 142 mm [5.6 in]
Package Width 170 mm [6.7 in]
Poids brut 136 g [4.8 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Repose-poignet coulissant

Certifications