StarTech.com

Support d'écran suspendu pour cloison

Optimisez l'espace de travail disponible sur les bureaux de vos employés en installant leur écran sur leur cloison

Nº de produit : ARMCBCL

  • Optimisez l'espace de travail de vos employés en retirant l'écran de leur bureau
  • Travaillez plus confortablement en ajustant facilement la hauteur et l'inclinaison
  • Prise en charge des écrans jusqu'à 30" (capacité de 9 kg)
En voir plus
  • Pratiquement aucun assemblage requis
  • Optimisé pour les hauteurs de cloison comprises entre 48 cm et 76 cm au-dessus du bureau
  • Amplitude de réglage de 40 cm
85,99 € EUR hors TVA
103,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Non
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Cloison
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 9 kg [19.9 lb]
Épaisseur de la surface de fixation 38 mm à 139 mm
Taille maximale de l'écran 30in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 46 cm [18.1 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur du produit 93 mm [3.7 in]
Poids du produit 796 g [28.1 oz]
Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic
Informations d'emballage
Package Height 98 mm [3.9 in]
Package Length 50.5 cm [19.9 in]
Package Width 13.1 cm [5.2 in]
Poids brut 1.2 kg [2.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support d'écran suspendu pour cloison
1 - Petit support en L
1 - Grand support en L
2 - Coussinets en caoutchouc
4 - Vis M4 x 12
4 - Vis M4 x 25 mm
4 - Entretoises
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires