StarTech.com

Support mural pour écran à fixation VESA - Aluminium

Libérez de la place sur votre bureau grâce à ce support mural pivotant qui permet de régler facilement la position de l’écran

Nº de produit : ARMWALL

  • Fixez votre écran ou téléviseur à écran plat au mur pour gagner de la place et partager facilement votre écran
  • Pivotement à +/- 45 ° offrant une grande flexibilité de réglage
  • Inclination à +/- 45 ° pour obtenir le meilleur angle de vision
En voir plus
  • Installation facile grâce à une plaque murale coulissante
  • Gestion de câbles
30,99 € EUR hors TVA
37,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Bras articulé Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 50x50
75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 15 kg [33.2 lb]
Fits Curved Display Oui
Fits UltraWide Displays Oui
Inclinaison + 45° / - 45°
Réglage de la hauteur Non
Rotatif/pivotant +/- 45 °
Rotation de l'écran
Taille maximale de l'écran 34"
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 55 cm [21.7 in]
Largeur du produit 11.4 cm [4.5 in]
Longueur du produit 11.4 cm [4.5 in]
Poids du produit 272 g [9.6 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Package Height 62 mm [2.4 in]
Package Length 13.5 cm [5.3 in]
Package Width 12.2 cm [4.8 in]
Poids brut 427 g [15.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support d'écran
1 - Clé hexagonale
1 - Clé
4 - Vis M4 x 14 mm
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Rondelles
2 - Vis
2 - Vis de fixation murale
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Bras d'écran à montage mural - Pivot simple
ARMWALLS
Bras d'écran à montage mural - Pivot simple

Libérez de la place sur votre bureau et travaillez plus confortablement grâce au support d’écran mural pivotant et réglable

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Bras d'écran à montage mural - Double pivot
ARMWALLDS
Bras d'écran à montage mural - Double pivot

Gagnez de la place en fixant votre écran au mur et ajustez l’angle de vision grâce au bras d'extension pivotant

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA