StarTech.com

Support de bureau pour deux écrans - Vertical

Libérez de la place sur votre espace de travail et augmentez votre productivité en installant deux écrans verticalement au-dessus de votre bureau

Nº de produit : ARMDUALV

  • Installez vos deux écrans verticalement pour plus d'espace et de confort
  • Support d’écran pour bureau prenant en charge deux écrans mesurant jusqu'à 27" (68,6 cm) et d'un poids maximal de 10 kg
  • Conception en acier robuste
En voir plus
  • Hauteur des écrans réglable le long du poteau de 70 cm
  • Ajustez facilement l'angle de vision de vos écrans grâce à l'inclinaison et au pivotement de +/-45°
  • Rotation complète de 360 degrés
  • Installation simple (équerre de fixation à vis ou par œillet pour bureau) et gestion de câbles intégrée
138,99 € EUR hors TVA
166,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Orientation Vertical
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 10 kg [22.1 lb]
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 mm à 88 mm
Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 mm à 88 mm
Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 10,5 mm à 50 mm
Inclinaison + 45° / - 45°
Rotatif/pivotant +/-45°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 27in
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 90 cm [35.4 in]
Largeur du produit 12 cm [4.7 in]
Longueur du produit 11.6 cm [4.6 in]
Poids du produit 3.4 kg [7.5 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 12.2 cm [4.8 in]
Package Length 16.4 cm [6.5 in]
Package Width 43.8 cm [17.2 in]
Poids brut 4.2 kg [9.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Poteau inférieur
1 - Poteau supérieur
1 - Étau de serrement
1 - Œillet
2 - Supports d'écran VESA
1 - Connecteur pour poteau
2 - Connecteurs de gestion de câbles
1 - Couvercle
5 - Coussinets en caoutchouc
1 - Plateau œillet
1 - Clé hexagonale 3 mm
1 - Clé hexagonale 5 mm
1 - Clé hexagonale 6 mm
8 - Vis M4 x 12 mm
8 - Vis M5 x 12 mm
8 - Rondelles
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires