StarTech.com

Support de bureau pour tablette - Bras articulé - Support tablette pour iPad ou Android

Support de tablette à montage sur bureau | Pour tablettes de 9 po à 11 po | Verrouillabe | Construction en acier

Nº de produit : ARMTBLTIW

  • Support universel à fixation sur le bureau pour les tablettes de 9 po à 11 po
  • Intégrez votre tablette de façon homogène à votre poste de travail
  • Assurez la sécurité de votre tablette avec ce support verrouillable
En voir plus
  • Installation pratique grâce au montage à l'aide d'une pince
  • Construction en acier durable
171,99 € EUR hors TVA
206,39 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Étau de serrement
Performance
Capacité de poids 1000 g [35.3 oz]
Extension maximale du bras 540 mm [21.3 in]
Inclinaison 180°
Panoramique 280°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 360°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 11"
Caractéristiques physiques
Couleur Blanc
Hauteur du produit 97 mm [3.8 in]
Largeur du produit 16.7 cm [6.6 in]
Longueur du produit 80.8 cm [31.8 in]
Poids du produit 1.8 kg [3.9 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Package Height 14.2 cm [5.6 in]
Package Length 51.1 cm [20.1 in]
Package Width 25.2 cm [9.9 in]
Poids brut 2.5 kg [5.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras de tablette articulé
1 - Étau de serrement
2 - Clips de gestion des câbles
1 - Coussin EVA
1 - Clé Allen 2,5 mm
1 - Clé Allen 3 mm
2 - Clés
1 - Clé de sécurité

Certifications

Accessoires