StarTech.com

Support mural pour télévision à écran plat de 32 po à 75 po - Pour TV LCD, LED ou Plasma

Support mural pour TV | Acier | Pour écrans de 32 po à 75 po

Nº de produit : FLATPNLWALL

  • Économisez de l'espace grâce à ce support mural pour téléviseurs à écran plat de 32 po à 75 po
  • Inclinez votre télévision vers le haut ou vers le bas (de +15/ 15°) pour un angle de vue confortable
  • Ce support mural en acier robuste pour téléviseur supporte jusqu'à 75 kg
En voir plus
  • S'adapte aux téléviseurs incurvés avec support VESA
  • La suspension par crochets simplifie l'installation des téléviseurs compatibles VESA
73,99 € EUR hors TVA
88,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Oui
Minimum Profile from Wall 83 mm [3.3 in]
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
700x400 mm
Performance
Anti-theft Non
Capacité de poids 75 kg [165.8 lb]
Fits Curved TV Oui
Inclinaison + 15° / - 15°
Taille maximale de l'écran 75"
Taille minimale de l'écran 32"
Video Wall Non
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 50 cm [19.7 in]
Hauteur interne 500 mm [19.7 in]
Largeur du produit 83 mm [3.3 in]
Largeur interne 810 mm [31.9 in]
Longueur du produit 81 cm [31.9 in]
Poids du produit 3.8 kg [8.5 lb]
Profondeur interne 83 mm [3.3 in]
Informations d'emballage
Package Height 89 mm [3.5 in]
Package Length 83.5 cm [32.9 in]
Package Width 23.8 cm [9.4 in]
Poids brut 4.9 kg [10.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque murale
1 - Support de gauche
1 - Support de droite
1 - Clé Allen
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 50 mm
4 - Rondelles
8 - Entretoises courtes
8 - Entretoises longues
6 - Vis 6,3 x 55 mm
6 - Vis d'ancrage à béton
6 - Rondelles plates
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires