StarTech.com

Support plafond pour télévision à écran plat de 32 po à 70 po - Pour TV LCD, LED ou Plasma

Support plafond pour TV | Multidirectionnel | Pour écrans de 32 po à 75 po

Nº de produit : FLATPNLCEIL

  • Gagnez de la place en suspendant au plafond votre téléviseur à écran plat de 81 cm à 190,5 cm (32 po à 75 po)
  • Extension min./max. de la longueur du tube de 1060 mm à 1560 mm
  • Le support de plafond pour téléviseur pivote de +60/-60° pour s'adapter à différentes inclinaisons ou hauteurs de plafond
En voir plus
  • Le support entièrement mobile vous permet de faire pivoter l'écran de +180/-180° autour du tube et de l'incliner de 25° vers le bas, sans aucun outil
  • Le support en acier robuste supporte des téléviseurs pouvant peser jusqu'à 50 kg
  • Installation facile, grâce à un support avec suspension par crochets
192,99 € EUR hors TVA
231,59 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support plafond
Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Performance
Anti-theft Non
Capacité de poids 50 kg [110.5 lb]
Fits Curved Display Oui
Hauteur maximale 1560 mm [61.4 in]
Inclinaison +0° / -25°
Minimum Height 1060 mm [41.7 in]
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 180°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 75"
Taille minimale de l'écran 32"
Video Wall Non
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 177.8 cm [70 in]
Largeur du produit 14 cm [5.5 in]
Longueur du produit 68 cm [26.8 in]
Poids du produit 6 kg [13.2 lb]
Informations d'emballage
Package Height 14.6 cm [5.7 in]
Package Length 94.2 cm [37.1 in]
Package Width 31.2 cm [12.3 in]
Poids brut 7.8 kg [17.3 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de plafond et poteau
1 - Poteau d'extension
2 - Supports verticaux
1 - Support horizontal
2 - Boulons
2 - Écrous
1 - Clé de 13
1 - Clé Allen M5
1 - Modèle de montage
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 50 mm
4 - Rondelles
8 - Entretoises courtes
8 - Entretoises longues
4 - Vis 6,3 x 55 mm
4 - Vis d'ancrage à béton
4 - Rondelles plates
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires