StarTech.com

Double support de plafond pour TVs dos à dos avec poteau réglable

Support à double affichage | Multidirectionnel | Pour écrans de 32 "à 75"

Nº de produit : FPCEILBTB

  • Économisez de l'espace avec ce support de plafond pour téléviseur qui suspend deux téléviseurs de 32 po à 75 po dos à dos
  • Réglage en hauteur facile grâce à l'extension de longueur min./max. de 1,06 m à 1,56 m
  • Le support de plafond flexible pour téléviseur pivote à +/- 60° pour s'adapter à différentes inclinaisons ou hauteurs de plafond
En voir plus
  • Faites pivoter l'écran de +180°/-180° autour du poteau et inclinez de +5°/-20°
  • Support en acier soutenant jusqu'à 45 kg par écran
745,99 € EUR hors TVA
895,19 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Support plafond
Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Performance
Anti-theft Non
Capacité de poids 45 kg [99.5 lb]
Hauteur maximale 1560 mm [61.4 in]
Inclinaison +5° / -20°
Minimum Height 1060 mm [41.7 in]
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 180°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 75"
Taille minimale de l'écran 32"
Video Wall Non
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 83.5 cm [32.9 in]
Largeur du produit 16.5 cm [6.5 in]
Longueur du produit 68 cm [26.8 in]
Poids du produit 9.8 kg [21.7 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Package Height 14.5 cm [5.7 in]
Package Length 93.5 cm [36.8 in]
Package Width 31 cm [12.2 in]
Poids brut 10.8 kg [24 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Poteau supérieure (avec fixation au plafond)
1 - Poteau inférieur
1 - Support pour téléviseur
4 - Supports verticaux
2 - Supports horizontaux
2 - Vis M5 x 55
2 - Écrous
8 - Vis M5 x 14
8 - Vis M6 x 14
8 - Vis M6 x 30
8 - Vis M8 x 30
8 - Vis M8 x 50
8 - Rondelles rectangulaires
4 - Rondelles
16 - Petites entretoises
16 - Grandes entretoises
4 - Vis de montage pour plafond
4 - Vis d'ancrage à béton
1 - Clé
1 - Clé hexagonale
1 - Modèle de montage
1 - Manuel d'utilisation

Certifications