StarTech.com

Support mural en acier robuste pour écran de 45 po à 70 po avec antivol

Système de support mural pour TV | Acier | Antivol | Pour écrans de 45 po à 70 po

Nº de produit : VIDWALLMNT

  • Créez un mur vidéo impressionnant avec ce support pour téléviseur à écran plat supportant un écran mesurant de 45 po à 70 po (114 cm à 178 cm) (conception antivol)
  • Son design extensible s'étend jusqu'à 30 cm pour vous permettre d'accéder à l'arrière des écrans et régler l'affichage
  • 6 points de réglage précis (réglage vertical, inclinaison et pivotement) pour un alignement exact des écrans
En voir plus
  • Des supports latéraux pour régler la position des moniteurs vers la gauche ou vers la droite et un angle de pivot de +1,2/-1,2° pour un alignement précis
  • Cette structure en acier robuste peut supporter des écrans pesant jusqu'à 70 kg
437,99 € EUR hors TVA
525,59 € EUR incluant TVA

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 200x200 mm
300x300 mm
400x200 mm
400x400 mm
600x400 mm
Performance
Anti-theft Oui
Capacité de poids 70 kg [154.7 lb]
Extension maximale du bras 306 mm [12 in]
Inclinaison +3° / -5°
Taille maximale de l'écran 70"
Taille minimale de l'écran 45”
Video Wall Oui
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le support mural vidéo a été conçu pour offrir un alignement précis des écrans. Vous pouvez incliner votre écran de +3° / -5°, régler l'angle de pivotement de +1,2° / - 1,2° et faire pivoter l'écran à +3° / - 3°.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 48.3 cm [19 in]
Largeur du produit 30.6 cm [12 in]
Longueur du produit 93.4 cm [36.8 in]
Poids du produit 15.7 kg [34.7 lb]
Type de boîtier Steel and Aluminum
Informations d'emballage
Package Height 20 cm [7.9 in]
Package Length 1 m [3.4 ft]
Package Width 51 cm [20.1 in]
Poids brut 16.5 kg [36.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque murale
1 - Module de réglage
2 - Supports d'adaptateur
2 - Freins
2 - Languettes en plastique
1 - Clé hexagonale
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Vis M6 x 14 mm
4 - Vis M8 x 20 mm
4 - Vis M6 x 30 mm
4 - Vis M8 x 30 mm
4 - Rondelles rectangulaires
8 - Petites entretoises
4 - Grandes entretoises
6 - Vis 6,3 x 55 mm
6 - Vis d'ancrage à béton
6 - Rondelles
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires