StarTech.com

Support de bureau debout mural pour écran, clavier et souris

Transformez facilement votre bureau en poste de travail debout pour un confort et une productivité accrue

Nº de produit : WALLSTS1

  • Économisez de l'espace grâce à ce bureau debout mural pouvant accueillir un écran, un lecteur de code à barres, un clavier et un système combiné de repose-poignet et souris
  • Prend en charge un seul écran d'une taille maximale de 24 pouces et d'un poids maximal de 8 kg
  • Ce bureau debout compact se replie contre le mur, et le support pour clavier se replie à 90° pour limiter l'encombrement lorsque vous ne l'utilisez pas
En voir plus
  • La hauteur de la surface de travail peut être ajustée sans effort pour atteindre jusqu'à 436 mm
  • Il est possible de régler séparément la hauteur du support de montage de l'écran (jusqu'à 124 mm) le long de la colonne
  • Réglez votre écran pour bénéficier d'un confort visuel optimal (inclinaison de -5° à +35°)
  • Faites pivoter le bras rotatif vers la gauche ou vers la droite (de -90° à 90°) et inclinez-le vers le haut ou vers le bas (de -30° à 65°) pour trouver la position idéale
  • Distance de vision : 408,7 mm
  • Pivote à 360° pour une visualisation en orientation portrait ou paysage
  • Conception robuste, en acier, aluminium et plastique
  • Système de gestion des câbles intégré pour un poste de travail bien organisé
  • Compatible avec les supports VESA 100 x 100 mm, 75 x 75 mm
609,99 € EUR hors TVA
731,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce bureau debout mural est idéal pour les zones où l'espace est trop exigu pour accueillir un bureau debout traditionnel. Sa conception compacte et murale combine un bras pour écran et un support pour clavier. Il est possible de régler facilement la hauteur pour vous permettre de passer de la position assise à la position debout sans interrompre votre travail. 

Réglage facile de la hauteur pour position assise ou debout

Réglez votre position de travail d'un seul geste simple. Il vous suffit de soulever la surface de travail (jusqu'à 436 mm) pour lever votre écran, votre clavier et votre souris. Il est possible de régler séparément la hauteur du support de l'écran (jusqu'à 124 mm) le long de la colonne.

Position d'écran polyvalente

Ce bras d'écran pour bureau debout supporte un écran d'une taille maximale de 24 pouces et d'un poids maximal de 8 kg. Réglez la position de votre écran pour un confort visuel optimal, avec une inclinaison de -5° à +35°, ou faites pivoter votre écran jusqu'à 360° pour les orientations portrait et paysage.

Optimisez votre espace

Ce bureau debout se replie contre le mur, et le support pour clavier se replie jusqu'à 90° pour limiter l'encombrement lorsque vous ne l'utilisez pas. Vous pouvez faire pivoter le bras rotatif vers la gauche ou la droite (de -90° à 90°) et l'incliner vers le haut ou vers le bas (de -30° à 65°) pour optimiser votre espace.

Grand espace de travail

Le bras de l'écran offre un vaste espace de travail avec un grand support pour clavier (449 x 207 mm) et un plateau coulissant (217 x 213 mm) pour poser votre souris à gauche ou à droite.

Le modèle WALLSTS1 bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Le bureau debout mural est idéal pour les bureaux, les centres de soins, les espaces de vente ou toute zone de travail exiguë

Pratique dans les zones où de nombreux utilisateurs ont besoin d'un accès rapide et facile à l'ordinateur, lorsque l'espace est limité

Une solution flexible pour une grande variété d'utilisateurs de différentes tailles

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 8 kg [17.7 lb]
Extension maximale du bras 548 mm [21.6 in]
Inclinaison +35° / -5°
Keyboard Tray Tilt 0 to 90°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant +/- 90°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.5 kg [5.5 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 500 mm [19.7 in]
Keyboard Tray Depth 207 mm [8.1 in]
Keyboard Tray Width 449 mm [17.7 in]
Largeur du produit 668 mm [26.3 in]
Longueur du produit 800 mm [31.5 in]
Poids du produit 8.7 kg [19.2 lb]
Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic
Informations d'emballage
Poids brut 10.3 kg [22.8 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras d'écran
1 - Support d'écran VESA
1 - Support de clavier
1 - Bande adhésive
1 - Colonne
1 - Plaque murale
4 - Vis d'ancrage à béton
4 - Vis de montage
4 - Vis M4 x 10 mm
1 - Vis M6 x 8 mm
3 - vis M6x10 mm
4 - Vis M6 x 12 mm
1 - Vis M8 x 20 mm
1 - Clé hexagonale 2,5 mm
1 - Clé hexagonale 5 mm
1 - Clé hexagonale 6 mm
1 - Rondelle en plastique
1 - Rondelle en métal
1 - tournevis à douille
1 - manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau debout mural pour deux écrans
WALLSTS2
Support de bureau debout mural pour deux écrans

Transformez facilement votre poste de travail à deux écrans en un bureau debout pour un confort optimal et une productivité accrue

734,99 € hors TVA
881,99 € incluant TVA
Support de bureau debout pour écran, clavier et souris
ARMSTSCP1
Support de bureau debout pour écran, clavier et souris

Créez un espace de travail plus ergonomique grâce à ce support pour bureau debout

578,99 € hors TVA
694,79 € incluant TVA
Support de bureau debout pour deux écrans
ARMSTSCP2
Support de bureau debout pour deux écrans

Créez un espace de travail plus ergonomique grâce à ce support pour bureau debout deux écrans

719,99 € hors TVA
863,99 € incluant TVA

Accessoires