StarTech.com

Poste de travail debout pour 2 écrans avec surface de travail de 89 cm

Transformez votre bureau en poste de travail debout grâce aux réglages en hauteur et au support pour deux écrans

Nº de produit : BNDSTSLGDUAL

  • Placez le poste de travail debout sur votre bureau pour créer un poste ergonomique, avec une surface de travail spacieuse de 90 cm
  • Ressort pneumatique contrôlé par levier offrant un réglage aisé de la hauteur (plage de réglage en hauteur max. : 400 mm)
  • Le support pour deux écrans prend en charge deux moniteurs de 24"
En voir plus
  • Deux bras articulés offrant une grande amplitude de mouvement (rotation à 360° autour du montant et au coude, 180° à l'épaule, inclinaison horizontale et verticale de +/- 90°)
  • Extension maximale du bras de 445 mm
  • Encombrement minimal : 660 mm (profondeur) x 889 mm (largeur)
  • Matériaux de haute qualité ; base, plateau et surface de travail en acier et bois MDF
  • Le déplacement vertical à la perpendiculaire garantit un poste de travail stable, éliminant tout risque de basculement
756,99 € EUR hors TVA
908,39 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?
Assistance

Présentation

Le convertisseur de bureau en poste de travail debout à double affichage permet d'améliorer votre productivité et votre confort. Cette solution de bureau ergonomique comprend deux produits : le spacieux poste de travail debout (ARMSTSLG) et le support pour deux écrans (ARMDUAL), qui prennent en charge deux moniteurs de 24". Les bras articulés offrent une grande amplitude de mouvement qui facilite la flexibilité.

Créez un poste de travail debout avec support à double affichage

Passez de la position assise à la station debout d'un simple geste

En un seul geste, vous pouvez passer de la position assise à la position debout ou inversement, afin de rester en mouvement tout au long de la journée. Le poste de travail debout réglable en hauteur possède un ressort pneumatique qui permet d'élever ou d'abaisser la surface de travail jusqu’à 400 mm en toute simplicité selon la hauteur souhaitée (au lieu de sélectionner des hauteurs prédéfinies). Vous pouvez également ajuster la tension afin de faciliter le réglage de la hauteur.

Profitez d'une efficacité augmentée avec deux écrans

Le spacieux poste de travail ergonomique de 90 cm prend en charge deux écrans de 24". Vous disposez ainsi d'un espace d'affichage adapté au travail en multitâche. Les bras articulés pour écran offrent une grande amplitude de mouvement sur plusieurs axes, ce qui vous permet de placer vos écrans côte à côte ou les éloigner. Le réglage horizontal et vertical, l'inclinaison et le pivotement offrent un affichage optimal. Le bras double pivote également sur 360° pour l'affichage en mode paysage ou portrait.

Configuration simple

Placez simplement le convertisseur de bureau en poste de travail debout sur votre bureau (d'une profondeur minimale de 660 mm). Ensuite, fixez le support d'écran à l'aide de l'œillet et de l'équerre de fixation par œillet inclus.

Le modèle BNDSTSLGDUAL bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Créez un poste de travail debout à deux écrans pour un usage professionnel, institutionnel ou à domicile

Installez des solutions de bureau ergonomiques à moindres frais en utilisant les bureaux et les espaces de travail existants

Utilisez plusieurs écrans pour effectuer vos tâches plus rapidement, sans avoir à basculer entre les applications

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Fixation sur le mur Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Équerre de fixation par œillet
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Extension maximale du bras 445 mm [17.5 in]
Hauteur maximale 560 mm [22 in]
Inclinaison +/- 90°
Minimum Height 160 mm [6.3 in]
Panoramique +/- 90°
Plage de réglage en hauteur du poste de travail debout  399 mm
Plage de réglage en hauteur du bras de l'écran : jusqu'à 304 mm
Charge de la surface de travail : 12,7 kg
Charge de la surface de travail avec bras deux écrans : 8,4 kg
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 360° autour du montant
180° à l'épaule
360° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Weight Capacity of Keyboard Tray 2.3 kg [5.1 lb]
Notes spéciales / Configuration
Remarque Le poids d'expédition peut varier. Contactez l'expéditeur pour connaître le poids exact.
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 160 mm [6.3 in]
Keyboard Tray Depth 265 mm [10.4 in]
Keyboard Tray Width 680 mm [26.8 in]
Largeur du produit 889 mm [35 in]
Longueur du produit 670 mm [26.4 in]
Poids du produit 22.4 kg [49.4 lb]
Type de boîtier Steel, MDF Wood and Plastic
Informations d'emballage
Poids brut 27.5 kg [60.8 lb]

Certifications

Support produit

Pilotes et téléchargements