StarTech.com

Support de bureau pour écran - Bras articulé multidirectionnel avec gestion de câbles

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion des câbles

Nº de produit : ARMPIVOTE

  • Bras d'écran articulé pour une grande amplitude de mouvement
  • Cylindre de ressort à gaz pour régler la hauteur
  • Prend en charge des écrans de 12 à 24 pouces (capacité pondérale de 3,6 kg)
En voir plus
  • Rotation de 360° autour de l'axe de support et au coude
  • Inclinaison et rotation de +/-90°
  • Extension maximum du bras de 560 mm
  • Rotation d'écran du mode paysage au mode portrait
  • Étau de montage œillet/bureau convertible
  • L'étau de serrement convient à des bureaux dont l'épaisseur ne dépasse pas 75 mm
  • Gestion de câbles intégrée
98,99 € EUR hors TVA
118,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Le bras d'écran articulé ARMPIVOTE vous permet de monter un écran sur votre bureau ou votre table, avec réglage de la longueur, de l'inclinaison, de la rotation, du pivotement, de l'angle latéral et de la hauteur par la ressort à gaz.

Le bras d'écran articulé ARMPIVOTE vous permet d'ajuster facilement la hauteur de votre moniteur, et propose une gamme complète de mouvement sur plusieurs axes.

Ce bras d'écran pour bureau est doté d'un cylindre de ressort à gaz permettant de surélever ou d'abaisser votre écran pratiquement sans effort. Par ailleurs, il offre une grande amplitude de mouvement sur plusieurs axes. Ce bras LCD prend également en charge la rotation de l'affichage du mode paysage au mode portrait, ce qui permet d'afficher des pages ou des blocs de codes plus longs sans devoir les faire défiler.

En montant votre écran sur un bras d'écran qui le place au-dessus de la surface du bureau, vous pouvez facilement ajuster sa hauteur, position et angles de vue de façon à créer un environnement de travail ergonomique, tout en libérant un espace de travail précieux sur votre bureau.

Prenant en charge des écrans de 12 à 24 pouces jusqu'à une capacité pondérale maximum de 3,6 kg, ce bras d'écran pour bureau soutient facilement votre écran et comporte un système de gestion de câbles intégré pour maintenir votre espace rangé. Pour une flexibilité accrue, le matériel de montage inclus peut être fixé soit sur le côté de votre bureau ou de votre table, soit au travers d'un œillet, constituant ainsi une solution de montage d'écran polyvalente.

Bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l’assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Surélevez ou abaissez votre écran d'un seul doigt grâce au cylindre de ressort à gaz permettant d'en régler la hauteur
  • Placez votre écran à un angle de vue optimal en utilisant un bras d'écran articulé flexible
  • Optimisez l'efficacité de votre espace en montant votre écran au-dessus de la surface de votre bureau

Applications

Montez un écran sur le côté de votre bureau ou de votre table et profitez de tout un éventail d'ajustements

Montez votre écran à travers un œillet sur votre bureau ou au-dessus d'une armoire serveur et positionnez-les à votre guise

Surélevez votre écran plus haut au-dessus de la surface de votre bureau pour obtenir des angles de vues parfaits

Orientez vos écrans pour utiliser le mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Oui
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 3.6 kg [8 lb]
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 mm à 75 mm
Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 50 mm à 70 mm
Extension maximale du bras 560 mm [22 in]
Inclinaison +/- 90°
Panoramique +/- 90°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant Rotation de 360° autour de l'axe de support
Rotation de 360° au coude
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Poids du produit 2.2 kg [4.9 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 2.7 kg [6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras à ressort à gaz
1 - Bras d'extension
1 - Support vertical
1 - Étau de serrement
1 - Couvercle et boulon
5 - Caches
4 - Entretoises
4 - Vis M4 x 12 mm
4 - Vis M4 x 25 mm
1 - Collier de câble
2 - Joints amortisseurs en plastique
1 - Clé Allen 4mm
1 - Clé Allen 6mm
4 - Vis de serrage
5 - Attaches de câble
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel
ARMUNONB
Support de bureau pour écran - Bras articulé avec support pour ordinateur portable - Multidirectionnel

Élevez votre ordinateur portable et votre écran au-dessus de votre bureau pour créer un poste de travail à deux écrans et améliorer votre productivité

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Support de bureau pour écran à hauteur ajustable
ARMPIVOT
Support de bureau pour écran à hauteur ajustable

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable et gestion des câbles

94,99 € hors TVA
113,99 € incluant TVA
Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau
ARMSLIM
Support de bureau slim pour écran - Bras articulé multidirectionnel à fixation bureau

Montez un écran sur votre bureau ou au travers d'un œillet, avec hauteur réglable par ressort à gaz et gestion de câbles

174,99 € hors TVA
209,99 € incluant TVA
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display
ARMPIVSTND
Support de bureau pour écran - Argent - Compatible avec iMac, Apple Cinema Display et Thunderbolt Display

Placez un écran jusqu'à 30" sur votre bureau grâce à ce support de moniteur à hauteur réglable avec gestion de câbles intégrée

145,99 € hors TVA
175,19 € incluant TVA

Accessoires