Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Bras d'écran à montage mural - Pivot simple

Nº de produit : ARMWALLS

Libérez de la place sur votre bureau et travaillez plus confortablement grâce au support d’écran mural pivotant et réglable

Spécifications techniques
  • Fixez votre écran ou téléviseur à écran plat au mur pour gagner de la place et partager facilement votre écran

  • Prend en charge les écrans d’ordinateur ou les téléviseurs de 13’’ à 27’’ et jusqu’à 15 kg

  • Extension du bras jusqu’à 195 mm

Plus de Caractéristiques . . .
  • Bras pivotant à +/- 90 ° pour une grande flexibilité de réglage de l'angle de vision

  • Inclinaison de +/- 45 ° permet de régler facilement l'angle de l’écran vers le bas ou le haut

  • Installation facile grâce à une plaque murale coulissante

  • Prend en charge les écrans compatibles avec le support VESA : 75x75, 100x100

  • Gestion de câbles

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

AMAZFR LDLCFR LDPOFR
INGFR
Disponible en
57,99 € EUR hors TVA
69,59 € incluant TVA

Nº: ARMWALLS

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Libérez de la place sur votre bureau ou table de travail en fixant votre écran d’ordinateur ou téléviseur à écran plat au mur. Ce bras d’écran à montage mural prend en charge les écrans plats jusqu’à 27" et son bras d’extension de 19,5 cm offre une grande flexibilité de réglage. Le bras pivotant se déplace de +/- 90 ° et s’incline pour offrir une infinité d’angles de vision.

Gagnez de l'espace en fixant votre écran plat sur un support mural

Libérez de la place sur votre bureau ou table de travail en fixant votre écran d'ordinateur ou téléviseur au mur. Ce bras d'écran prend en charge les écrans ou téléviseurs LED/LCD de 13" à 27" (33 à 68,5 cm) et jusqu’à 15 kg. C'est un choix idéal pour de nombreuses applications différentes, que ce soit dans les entreprises, les services de santé ou les institutions financières, où vous pourriez être amené à montrer votre écran à des patients, des clients ou d'autres visiteurs. Ce bras d’écran à montage mural est parfaitement adapté aux bureaux et espaces de travail situés face à un mur.

Réglez facilement la position de votre écran

Vous pouvez étendre ce bras d’écran jusqu’à 195 mm afin de trouver la meilleure position de l’écran pour travailler confortablement et partager l’écran avec vos collègues. Ce support réglable à pivot simple peut se déplacer de +/- 90 ° vers la gauche ou vers la droite pour vous offrir une grande flexibilité de réglage lorsque vous devez partager votre écran. Son inclinaison de +/- 45 ° vous permet de régler la position de l’écran vers le haut ou vers le bas pour faciliter davantage votre collaboration avec les membres de votre équipe.

Installation facile

Ce bras d’écran à montage mural en aluminium est équipé d’une plaque murale coulissante pour une plus grande simplicité d’installation. Pour éviter d'encombrer votre espace de travail, le bras d’écran possède également un clip de câble qui dissimule vos câbles en toute simplicité.

Le modèle ARMWALLS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.        

Applications
  • Libérez de l'espace sur les bureaux et les tables, que ce soit en entreprise, dans un service commercial, sur un site industriel ou dans un environnement de bureaux
  • Partagez votre moniteur avec les clients pour une collaboration plus facile dans les environnements de bureaux tels que les établissements de santé, les institutions financières ou les agences immobilières
  • Libérez de l'espace dans votre bureau personnel
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 15 kg [33.2 lb]
Extension maximale du bras 195 mm [7.7 in]
Inclinaison + 45° / - 45°
Réglage de la hauteur Non
Rotatif/pivotant +/- 90 °
Rotation de l'écran
Taille maximale de l'écran 27in
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 119 mm [4.7 in]
Largeur du produit 154 mm [6.1 in]
Longueur du produit 195 mm [7.7 in]
Poids du produit 0.5 kg [1.1 lb]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 0.8 kg [1.7 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Bras pour écran
1 - Plaque de fixation
1 - Clé hexagonale 2,5 mm
1 - Clé hexagonale 4 mm
1 - Clé hexagonale 5 mm
1 - Vis de pression
4 - Vis M4 x 14 mm
4 - Vis M5 x 14 mm
2 - Vis
2 - Vis de fixation murale
1 - Manuel d'instruction
Bras d'écran à montage mural - Double pivot
ARMWALLDS

Bras d'écran à montage mural - Double pivot

Gagnez de la place en fixant votre écran au mur et ajustez l’angle de vision grâce au bras d'extension pivotant

67,99 € hors TVA
81,59 € incluant TVA

Support mural pour écran à fixation VESA - Aluminium
ARMWALL

Support mural pour écran à fixation VESA - Aluminium

Libérez de la place sur votre bureau grâce à ce support mural pivotant qui permet de régler facilement la position de l’écran

37,99 € hors TVA
45,59 € incluant TVA

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis