StarTech.com

Goulotte passe-câbles avec vertèbres - Gestionnaire de câbles réglable avec quatre conduits et une base lestée

Regroupez et améliorez l’aspect des câbles circulant du sol à votre ordinateur ou à la surface de votre bureau

Nº de produit : CMVBMOD

  • Vous pouvez ajuster et courber la goulotte passe-câbles pour dissimuler et organiser les câbles de façon élégante
  • Acheminement des câbles du sol au bureau pour assurer un maximum de protection et pour atténuer les tensions sur les câbles
  • Présence de quatre conduits à l'intérieur pour séparer les câbles d'alimentation des câbles de données
En voir plus
  • Longueur réglable
  • Base lestée pour maintenir les câbles au sol
  • Plaque de fixation sécurisant le gestionnaire des câbles sous votre bureau, table ou comptoir
34,99 € EUR hors TVA
41,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Dotée de quatre conduits séparés destinés aux cordons électriques ou à ceux de l'ordinateur, cette goulotte passe-câbles avec vertèbres achemine vos câbles de façon optimale du sol jusqu'au-dessous de votre bureau ou table. C'est un moyen pratique et facile de protéger les câbles de votre poste de travail tout en disposant d'un espace de travail aéré et attrayant.

Acheminement optimal des câbles du sol au bureau

La base est lestée pour assurer la stabilité de l'ensemble au sol et permettre l'acheminement de vos câbles en toute sécurité. Il vous suffit de faire glisser chaque câble par le slot dans l'une des quatre conduits du gestionnaire de câbles pour organiser vos câbles et ainsi garantir que personne ne trébuche sur un câble resté au sol.

Adaptable à vos besoins en toute simplicité

La goulotte passe-câbles offre suffisamment de souplesse pour la déplacer ou la recourber et fournit ainsi une protection optimale et une atténuation des tensions sur vos câbles. Le gestionnaire de câbles arbore une conception modulaire, composée de segments qui s'emboîtent les uns dans les autres pour vous permettre d'ajuster la longueur en fonction de vos besoins.

Montage sécurisé

Le gestionnaire de câbles comprend une plaque de fixation à attacher sous le plateau de votre bureau, table ou comptoir. Cette plaque sert à maintenir la goulotte passe-câbles en place avec un maximum de sécurité.

Le modèle CMVBMOD bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Créez un espace de travail plus fonctionnel et plus attrayant en organisant vos câbles et en les dissimulant sous votre bureau

Optimisez la disposition de vos câbles pour prévenir tout risque que quelqu'un ne trébuche dessus

Au travail comme dans votre bureau personnel, assurez une protection optimale et atténuez les tensions exercées sur les câbles

Dissimulez et organisez les câbles dans votre salle de conférence

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Hauteur maximale 1290 mm [50.8 in]
Caractéristiques physiques
Couleur Argent
Hauteur du produit 1290 mm [50.8 in]
Largeur du produit 109.5 mm [4.3 in]
Longueur du produit 129 mm [5.1 in]
Poids du produit 939.6 g [33.2 oz]
Type de boîtier Plastic and Steel
Informations d'emballage
Poids brut 1.1 kg [2.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Gestionnaire de câbles
2 - Vis M5 x 20 mm
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications