Are you in the United States?
Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.
Go to StarTech.comSupport de bureau pour trois écrans - Bras articulés - Acier
Libérez de l'espace sur votre bureau en montant trois écrans sur des bras articulés, afin de créer un effet entouré
Nº de produit : ARMTRIO
- Montez trois écrans (jusqu'à 24")
- Les bras articulés à micro-réglage vous permettent de créer un effet entouré
- Structure en acier prend en charge un poids de 8 kg par écran
- Réglage de la hauteur simplifié sans aucun outil
- Rotation à 360° et inclinaison de +/-30°
- Inclut une pince pour bureau, un support avec presse à œillet et des connecteurs de gestion de câbles
- Support VESA compatible 75 x 75 et 100 x 100
Non disponible
Peut être en stock auprès de partenaires
D'un partenaire
Assistance
Présentation
Créez un environnement de travail confortable et ergonomique et libérez un espace précieux sur votre bureau grâce à ce bras pour trois écrans. Configurez jusqu'à trois écrans d'ordinateur (chacun jusqu'à 24") et créez un effet entouré pour optimiser la productivité. Le bras pour trois écrans est compatible avec tous les moniteurs équipés de support VESA, dont Acer®, HP® et Samsung.
Confort et productivité améliorés
Augmentez votre productivité et travaillez dans un environnement confortable avec une configuration à écrans multiples. Le bras prend en charge trois écrans (de 13 à 24") et vous permet de régler la position de vos moniteurs avec une rotation à 360° et une inclinaison de +/-30° pour chacun d'eux.
Personnalisez votre espace de travail en choisissant une rotation d'écran au format paysage ou portrait. Configurez les trois écrans en position paysage afin de créer un effet entouré ou un « style cockpit » pour une vue des plus confortables. Cette configuration est idéale pour l'édition de vidéos ou de photos, ou pour travailler sur plusieurs documents simultanément. Pour les applications de conception web ou de codage, choisissez une configuration alternative, par exemple avec l'écran central en mode paysage et les deux écrans latéraux en position portrait.
Structure en acier robuste
Ce support pour trois écrans en acier robuste permet d'accueillir trois moniteurs informatiques d'une taille maximale de 24", en toute sécurité. Il supporte un poids de 8 kg par moniteur.
Réglage simplifié
Le bras pour trois écrans est compatible avec les supports VESA et la plupart des moniteurs informatiques jusqu'à 24". Il est facile à installer grâce à l'équerre de fixation à vis ou par œillet pour bureau fournies ; des connecteurs de câble sont également fournis pour ranger correctement vos câbles.
Réglez la hauteur des écrans sans utiliser d'outils. Tournez simplement le bouton de réglage pour ajuster la hauteur des trois moniteurs et les maintenir au même niveau.
L'ARMTRIO bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.
Applications
Montez trois moniteurs sur votre bureau ou votre table pour optimiser le confort et la productivité
Améliorez l'ergonomie des postes de travail dans des environnements commerciaux, professionnels et de bureau
Créez un affichage à trois écrans idéal pour les applications de service client, l'analyse financière, la conception web, le jeu, l'édition de photos et de nombreuses autres utilisations
Montez vos écrans avec la presse à œillet sur un bureau ou une armoire serveur, puis placez-les selon vos besoins
Spécifications techniques
Numéros de produit | ||
---|---|---|
Ingram Micro France | V933954 | |
Tech Data - France | 4727514 | |
UPC Code | 065030867047 |
Garantie | ||
---|---|---|
Garantie | 5 Years | |
Matériel | ||
Bras articulé | Oui | |
Fixation sur le mur | Non | |
Gestion de câbles | Oui | |
Nombre d'écrans pris en charge | 3 | |
Options de fixation | Pince pour bureau et passe-câble | |
Trous de fixation VESA | 75x75 mm | |
100x100 mm | ||
Performance | ||
Capacité de poids | 8 kg [17.7 lb] | |
Épaisseur de la surface de fixation | Pince pour bureau : 10-80 mm Presse à œillet : 10-95 mm |
|
Extension maximale du bras | 1412 mm [55.6 in] | |
Hauteur maximale | 363 mm [14.3 in] | |
Inclinaison | + 30° / - 30° | |
Réglage de la hauteur | Oui | |
Rotation de l'écran | 360° | |
Taille maximale de l'écran | 24in | |
Taille minimale de l'écran | 13" | |
Caractéristiques physiques | ||
Hauteur du produit | 548 mm [21.6 in] | |
Largeur du produit | 1412 mm [55.6 in] | |
Longueur du produit | 110 mm [4.3 in] | |
Poids du produit | 6.2 kg [13.7 lb] | |
Informations d'emballage | ||
Poids brut | 7.5 kg [16.7 lb] | |
Contenu du paquet | ||
Inclus dans le paquet | 1 - Bras pour écran gauche | |
1 - Bras pour écran droit | ||
1 - Traverse | ||
2 - Capuchons | ||
1 - Barre | ||
1 - Étau de serrement | ||
2 - Embouts | ||
2 - Supports d'écran VESA | ||
1 - Œillet | ||
1 - Plateau œillet | ||
5 - Coussinets en caoutchouc | ||
4 - Connecteurs de gestion de câbles | ||
2 - Vis à serrage à main | ||
1 - Clé Allen 3 mm | ||
1 - Clé Allen 5 mm | ||
12 - Vis M4 x 14 mm | ||
12 - Vis M5 x 14 mm | ||
12 - Rondelles | ||
1 - Manuel d'instruction |
Support produit
Pilotes et téléchargements
* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis