StarTech.com

Support d'écran suspendu pour cloison

Optimisez l'espace de travail disponible sur les bureaux de vos employés en installant leur écran sur leur cloison

Nº de produit : ARMCBCL

  • Optimisez l'espace de travail de vos employés en retirant l'écran de leur bureau
  • Travaillez plus confortablement en ajustant facilement la hauteur et l'inclinaison
  • Prise en charge des écrans jusqu'à 30" (capacité de 9 kg)
En voir plus
  • Pratiquement aucun assemblage requis
  • Optimisé pour les hauteurs de cloison comprises entre 48 cm et 76 cm au-dessus du bureau
  • Amplitude de réglage de 40 cm
85,99 € EUR hors TVA
103,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Grâce à ces supports d'écran suspendus, vous pouvez libérer de l'espace en installant les écrans sur les cloisons qui séparent les bureaux. Chaque support prend en charge les écrans jusqu'à 30" et d'un poids maximum de 9 kg. Ils permettent d'ajuster l'inclinaison et la hauteur afin d'optimiser le confort d'utilisation de vos employés.

Gagnez de l'espace sur les bureaux et désencombrez vos bureaux

Un écran suspendu dans un box à l'aide du support ARMCBCL, au-dessus d'un bureau, avec un clavier et une souris

L'espace précieux libéré par l'absence d'écran sur le bureau améliore le confort de vos employés. Ces supports peuvent aider à augmenter la liberté de mouvement dans les environnements de travail restreints comme les centres d'appel. L'espace de travail ainsi gagné vous laisse libre d'installer du matériel supplémentaire ou d'effectuer des tâches comme écrire ou lire des documents papier. Ils contribuent également au maintien d'un poste de travail ordonné en réduisant l'encombrement dû à l'équipement.

Ces supports pour cloison constituent également la solution idéale pour éviter l'enchevêtrement des câbles. Ils sont équipés d'un guide pour câbles qui dissimule proprement les fils.

Travaillez plus confortablement

Le support d'écran pour cloison dispose de mécanismes de réglage de la hauteur et de l'inclinaison faciles d'utilisation afin de personnaliser la position de l'écran. Vous êtes ainsi en mesure de créer des espaces de travail ergonomiques qui répondent aux besoins individuels de chacun de vos employés. Ils peuvent ajuster la hauteur de leur écran sans interrompre leur travail : il suffit de sortir la tige de réglage de la hauteur et de positionner l'écran au niveau souhaité. Ce support dispose d'une amplitude de réglage en hauteur de 40 cm. Une fois la hauteur souhaitée atteinte, ils peuvent ensuite incliner l'écran pour l'adapter à leur angle de vue.

Pour afficher des pages plus longues ou des blocs de code sans les faire défiler, le support d'écran LCD pour cloison permet de faire pivoter l'écran du format paysage au format portrait.

Suspendez un écran sur presque tous les types de cloison qui sépare les bureaux

Le support d'écran s'adapte à quasiment toutes les tailles de cloison. Il est compatible avec divers types de cloisons d'épaisseur comprise entre 38 mm et 139 mm et dont la hauteur au-dessus du bureau se situe entre 48 cm et 76 cm. Le maximum varie légèrement selon la taille de l'utilisateur.

Une vue latérale d'un écran suspendu sur une cloison de box à l'aide du support ARMCBCL

Le support a été conçu pour rester discret et ainsi éviter toute interférence avec des étagères montées sur les cloisons ainsi qu'avec l'espace de travail des employés adjacents. En outre, sa conception a été pensée pour protéger le sommet des cloisons des éraflures et des marques.

Profitez d'une installation simplifiée

Ce support d'écran s'installe rapidement et facilement. Réglez simplement la largeur, fixez l'écran, suspendez-le à la cloison du bureau, ajustez la hauteur et dirigez les câbles.

Cette installation ne nécessite ni assemblage, ni serrage d'une quelconque pièce sur un bureau. Le support d'écran pour cloison de bureau est livré déjà assemblé pour une installation quasi immédiate.

Le support d'écran suspendu pour cloison ARMCBCL bénéficie d'une garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Installez un écran sur une cloison et réglez la hauteur au niveau souhaité

Faites pivoter l'écran en mode portrait pour la conception web et le codage

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Non
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Cloison
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 9 kg [19.9 lb]
Épaisseur de la surface de fixation 38 mm à 139 mm
Taille maximale de l'écran 30in
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 460.5 mm [18.1 in]
Largeur du produit 120 mm [4.7 in]
Longueur du produit 93 mm [3.7 in]
Poids du produit 796 g [28.1 oz]
Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic
Informations d'emballage
Poids brut 1.2 kg [2.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support d'écran suspendu pour cloison
1 - Petit support en L
1 - Grand support en L
2 - Coussinets en caoutchouc
4 - Vis M4 x 12
4 - Vis M4 x 25 mm
4 - Entretoises
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires