StarTech.com

Support mural pour écran à fixation VESA - Aluminium

Libérez de la place sur votre bureau grâce à ce support mural pivotant qui permet de régler facilement la position de l’écran

Nº de produit : ARMWALL

  • Fixez votre écran ou téléviseur à écran plat au mur pour gagner de la place et partager facilement votre écran
  • Prend en charge les écrans de 13’’ à 27’’ pesant jusqu’à 15 kg
  • Pivotement à +/- 45 ° offrant une grande flexibilité de réglage
En voir plus
  • Inclination à +/- 45 ° pour obtenir le meilleur angle de vision
  • Installation facile grâce à une plaque murale coulissante
  • Prend en charge les écrans compatibles avec le support VESA : 50x50, 75x75, 100x100
  • Gestion de câbles
30,99 € EUR hors TVA
37,19 € EUR incluant TVA

Présentation

Libérez de la place sur votre bureau ou table de travail en fixant votre écran d’ordinateur ou votre téléviseur à écran plat au mur. Ce support d'écran mural prend en charge les écrans jusqu’à 27". Ses fonctions d’inclinaison et de pivotement offrent une grande flexibilité de réglage de l’angle de vision.

Gagnez de l'espace en fixant votre écran plat sur un support mural

Libérez de la place sur votre bureau ou table de travail en installant votre écran d’ordinateur ou téléviseur à écran plat au mur. Ce support mural maintient en toute sécurité les écrans ou téléviseurs LED/LCD de 13" à 27" (33 à 68,6 cm) pesant jusqu'à 15 kg. Il se prête parfaitement à différentes applications, dont les salles de conférence, les établissements de santé ou les environnements financiers. Ce support d'écran mural est parfaitement adapté aux bureaux et espaces de travail situés face à un mur.

Réglez facilement la position de votre écran

Ce support d'écran mural vous permet de changer facilement la position de l’écran pour plus de confort. Vous pouvez aisément le faire pivoter de +/- 45 °vers la gauche ou la droite ou l’incliner de +/- 45 ° pour ajuster l’angle de l’écran de haut en bas.

Installation facile

Ce support d'écran mural en aluminium dispose d’une plaque murale coulissante pour faciliter l’installation. Pour éviter d'encombrer votre espace de travail, le bras d'écran possède également un clip de câble qui dissimule vos câbles en toute simplicité.

Le modèle ARMWALL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Libérez de l'espace sur les bureaux et les tables, que ce soit en entreprise, dans un service commercial, sur un site industriel ou dans un environnement de bureaux

Permet de fixer un écran d’ordinateur ou un téléviseur à écran plat dans des salles de conférence, des établissements de santé ou des environnements financiers

Idéal dans les environnements de travail situés face à un mur

Gagnez de la place et travaillez plus confortablement dans votre bureau personnel

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Bras articulé Non
Gestion de câbles Oui
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support mural
Trous de fixation VESA 50x50
75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 15 kg [33.2 lb]
Inclinaison + 45° / - 45°
Réglage de la hauteur Non
Rotatif/pivotant +/- 45 °
Rotation de l'écran
Taille maximale de l'écran 27in
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 550 mm [21.7 in]
Largeur du produit 114 mm [4.5 in]
Longueur du produit 114 mm [4.5 in]
Poids du produit 272 g [9.6 oz]
Type de boîtier Aluminium
Informations d'emballage
Poids brut 427 g [15.1 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support d'écran
1 - Clé hexagonale
1 - Clé
4 - Vis M4 x 14 mm
4 - Vis M5 x 14 mm
4 - Rondelles
2 - Vis
2 - Vis de fixation murale
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Produits associés

Bras d'écran à montage mural - Pivot simple
ARMWALLS
Bras d'écran à montage mural - Pivot simple

Libérez de la place sur votre bureau et travaillez plus confortablement grâce au support d’écran mural pivotant et réglable

36,99 € hors TVA
44,39 € incluant TVA
Bras d'écran à montage mural - Double pivot
ARMWALLDS
Bras d'écran à montage mural - Double pivot

Gagnez de la place en fixant votre écran au mur et ajustez l’angle de vision grâce au bras d'extension pivotant

44,99 € hors TVA
53,99 € incluant TVA