Certains cookies sont essentiels pour garantir que notre site Web fonctionne pour vous. Vous pouvez bloquer ou supprimer tous les cookies de ce site mais certaines sections du site peuvent ne pas fonctionner. Pour en savoir plus sur la manière dont nous utilisons les cookies, consultez notre politique de confidentialité.

OK

×

Are you in the United States?

Visit our U.S.A. & International site for relevant pricing, distribution and product availability information.

Go to StarTech.com

Parcourir les produits...

Support mural pour deux écrans - Bras articulés

Nº de produit : ARMDUALWALL

Économisez de l'espace en fixant deux écrans sur votre mur

Spécifications techniques
  • Fixez deux écrans de 15" à 24" sur un mur pour libérer de l'espace

  • Réglez la position de vos écrans simultanément afin de les maintenir alignés

  • Le bras de fixation s’étend jusqu’à 585 mm et se replie jusqu’à 165 mm du mur pour un encombrement minimal

Plus de Caractéristiques . . .
  • Conception en acier robuste

  • Pivote jusqu’à 180° pour un confort visuel optimal

  • Inclinez votre écran de +/-15° pour réduire les reflets tout en garantissant le confort visuel

  • Rotation jusqu'à 360° pour une visualisation en orientation portrait ou paysage

  • Prend en charge un poids de 5 kg par écran

Les prix peuvent être inférieurs auprès de revendeurs :

INGFR
Disponible en
289,99 € EUR hors TVA
347,99 € incluant TVA

Nº: ARMDUALWALL

Peut être en stock auprès de revendeurs/distributeurs

Pour accéder à plus de produits comme celui-ci visitez notre boutique en ligne pour l'Europe aujourd'hui!

Ce support mural pour deux écrans libère de la place et crée une configuration multi-écrans professionnelle. Vos deux écrans se déplacent simultanément afin de rester alignés. Il vous suffit d'étendre le bras afin de placer les écrans dans la position idéale et de le replier près du mur lorsque vous n’utilisez plus les écrans. En outre, vous pouvez incliner et pivoter vos écrans pour un confort visuel optimal.

Fixez deux écrans au mur avec un alignement parfait

Le support mural pour deux écrans facilite l'installation de deux écrans dans un environnement de travail ou commercial, tel que dans les institutions financières ou les centres de santé. Les deux moniteurs sont fixés à un seul bras, ce qui permet de les déplacer simultanément tout en les maintenant continuellement alignés.

Grâce au bras de fixation, vous pouvez déplacer vos écrans jusqu’à 585 mm du mur pour un confort visuel optimal. Le bras se replie également afin de rapprocher vos écrans à seulement 165 mm du mur lorsque vous ne les utilisez pas, permettant ainsi un encombrement minimal de votre espace professionnel.

Réglez la position de vos écrans pour un confort visuel optimal

Modifiez la position et l’angle de vos écrans pour optimiser votre confort visuel. Vous avez la possibilité de faire tourner vos écrans jusqu'à 180° et pivoter jusqu’à 360° pour une visualisation en orientation portrait ou paysage. Vous pouvez également les incliner de +/-15° pour réduire les reflets tout en garantissant le confort visuel.

Conception en acier robuste

La structure en acier du support mural peut accueillir deux écrans en toute sécurité, avec une capacité pondérale allant jusqu’à 5 kg par écran. Elle offre une configuration stable pour des écrans jusqu’à 24".

Le modèle ARMDUALWALL bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications
  • Installez deux moniteurs dans la zone d'accueil de la clientèle des environnements commerciaux ou professionnels, tels que des services de santé, hôtels-restaurants ou institutions financières
  • Installez deux écrans dans un hall d’entrée ou une zone d'accueil de la clientèle
  • Fixez vos écrans au mur afin de gagner de l’espace sur votre bureau dans un environnement professionnel
  • Fixez deux écrans au mur afin de créer un espace de travail avec deux écrans sur votre bureau personnel tout en libérant de l’espace
Numéros de produit
Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Support mural
Orientation Horizontal
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 5 kg [11.1 lb]
Extension maximale du bras 585 mm [23 in]
Inclinaison + 15° / - 15°
Rotatif/pivotant 180
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 24in
Taille minimale de l'écran 15in
Caractéristiques physiques
Hauteur du produit 193 mm [7.6 in]
Largeur du produit 75 mm [3 in]
Longueur du produit 680 mm [26.8 in]
Poids du produit 3.2 kg [7.1 lb]
Informations d'emballage
Poids brut 4.3 kg [9.6 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Plaque murale
1 - Cache de barre transversale
1 - Clé hexagonale
1 - Écrou de barre transversale
1 - Écrou de bras de fixation
1 - Écrou de plaque murale
1 - Niveau à bulle
1 - Traverse
2 - Bras de fixation
2 - Cache de bras de fixation
2 - Connecteurs de gestion de câbles
2 - Couvercles en plastique
2 - Supports d'écran VESA
3 - Rondelles de bras de fixation
3 - Vis M8x16 mm
4 - Rondelles
4 - Vis d'ancrage à béton
4 - Vis M8 x 60 mm
8 - Entretoises
8 - Vis M4 x 12 mm
8 - Vis M4 x 30 mm
1 - Manuel d'instruction

Pilotes et téléchargements

* L’apparence et les spécifications du produit peuvent être modifiées sans préavis