StarTech.com

Support ajustable pour ordinateur portable

Travaillez confortablement en positionnant votre ordinateur portable à hauteur des yeux grâce à six angles réglables

Nº de produit : LTRISERP

  • Travaillez plus confortablement grâce à ce support pour ordinateur portable réglable
  • Six angles facilement réglables (de 15° à 39°) pour visionner l'écran et saisir du texte confortablement
  • La conception aérée dissipe efficacement la chaleur lorsque vous utilisez votre ordinateur portable
En voir plus
  • Plateforme compacte (28,7 cm x 21 cm), compatible avec la plupart des ordinateurs portables
  • Conception Ultrafine (10 mm) et légere (358 g), pliable et facile à transporter
  • Poignée intégrée pratique
  • Les poignées en caoutchouc et la languette escamotable assurent de maintenir votre ordinateur portable en position
  • Également compatible avec les tablettes de 22,9 à 30,5 cm
  • Conforme au TAA
28,99 € EUR hors TVA
34,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce support pour ordinateur portable vous permet de régler la position de votre ordinateur portable en fonction votre champ de vision afin d'améliorer votre confort et votre productivité. Compact, léger et doté de six angles entièrement réglables, vous pouvez l'emporter facilement avec votre ordinateur portable pour améliorer votre poste de travail où que vous soyez.

Réglez votre ordinateur portable à l'angle souhaité

L'amélioration du positionnement de votre ordinateur portable diminue les tensions dorsales et cervicales. Ce rehausseur pour ordinateur portable vous permet d'améliorer votre posture et de travailler plus confortablement en personnalisant votre configuration de travail grâce à six angles d'inclinaison réglables (15°, 17°, 19°, 35°, 37° et 39°). La modification de l'angle de l'ordinateur portable facilite également un placement plus ergonomique du clavier.

Ventilation améliorée

L'angle réglable et la conception aérée de la plateforme améliore la circulation de l'air et refroidit efficacement votre ordinateur portable lorsque vous l'utilisez. Ce système de refroidissement passif empêche la surchauffe de votre ordinateur portable et réduit la probabilité de problèmes lié à la surchauffe (ralentissement des performances, dysfonctionnements, etc.).

Compatible avec la plupart des tablettes et des ordinateurs portables

Sa conception compacte (28,7 cm x 21 cm) offre un support stable pour votre ordinateur portable (MacBook Pro, MacBook Air, Lenovo® ThinkPad®, HP®, Asus® ou Ultrabook™ Dell®). Vous pouvez également poser votre tablette sur ce rehausseur pour ordinateur portable afin de libérer vos mains et d'utiliser l'écran plus facilement.

Conception portable, légère et compacte, pour une utilisation confortable lors de vos déplacements

Ce rehausseur pour ordinateur portable facile à transporter optimise votre poste de travail où que vous soyez. Il se replie et rentre facilement dans la sacoche de votre ordinateur portable. Ultrafin (10 mm) et extrêmement léger (358 g), il est idéal pour les déplacements.

Le modèle LTRISERP bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Points forts de StarTech.com

  • Idéal pour améliorer le confort des employés de bureau dans les environnements de commerce, d’affaires ou institutionnels
  • Créez un poste de travail confortable où que vous soyez
  • Installez-le dans votre bureau personnel pour un espace plus ergonomique
  • Ce rehausseur pour ordinateur portable peut également servir de support pour une tablette ou un livre

Applications

La solution idéale pour offrir une assise confortable aux employés de bureau dans un environnement commercial, d'affaires ou institutionnel

Créez un poste de travail confortable et optimisé pour la mobilité, où que vous soyez

Bénéficiez d'un espace plus ergonomique au bureau, à l'école ou à domicile

Ce rehausseur pour ordinateur portable peut également servir de support pour une tablette ou un livre

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Performance
Inclinaison +15°/ +17° / +19° / +35° / +37°/ +39°
Réglage de la hauteur Oui
Caractéristiques physiques
Couleur Black & Gray
Hauteur du produit 11 mm [0.4 in]
Largeur du produit 287 mm [11.3 in]
Longueur du produit 210 mm [8.3 in]
Poids du produit 372 g [13.1 oz]
Type de boîtier Plastique
Informations d'emballage
Poids brut 470 g [16.6 oz]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Rehausseur pour ordinateur portable
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Accessoires