StarTech.com

Support de bureau pour deux écrans - Vertical

Libérez de la place sur votre espace de travail et augmentez votre productivité en installant deux écrans verticalement au-dessus de votre bureau

Nº de produit : ARMDUALV

  • Installez vos deux écrans verticalement pour plus d'espace et de confort
  • Support d’écran pour bureau prenant en charge deux écrans mesurant jusqu'à 27" (68,6 cm) et d'un poids maximal de 10 kg
  • Conception en acier robuste
En voir plus
  • Hauteur des écrans réglable le long du poteau de 70 cm
  • Ajustez facilement l'angle de vision de vos écrans grâce à l'inclinaison et au pivotement de +/-45°
  • Rotation complète de 360 degrés
  • Installation simple (équerre de fixation à vis ou par œillet pour bureau) et gestion de câbles intégrée
138,99 € EUR hors TVA
166,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

À la fois robuste et élégant, ce support vous permet de suspendre deux écrans au-dessus de votre bureau ou table de travail pour libérer de l'espace et augmenter votre productivité. Grâce à sa structure en acier, ce support se fixe facilement à votre bureau ou table et accueille vos deux écrans, jusqu'à 27" chacun, verticalement.

ARMDUALV avec deux écrans superposés

Configurez vos écrans pour optimiser votre productivité

Ce support pour deux écrans prend en charge deux moniteurs verticalement. Il est possible de régler la hauteur de vos écrans le long du poteau de 70 cm selon vos besoins.

Grâce à ce support, vous pouvez ainsi travailler plus confortablement : votre fatigue oculaire et votre tension cervicale diminuent car vous n'avez plus besoin d'effectuer des allers-retours visuels lorsque vous devez comparer des fichiers ou consulter des documents de référence sur vos écrans. C'est le choix idéal pour de nombreuses applications, notamment en matière de conception Web, de codage, de création et de révision de fichiers. Ce support pour écran libère de l'espace précieux sur votre bureau et élimine l'encombrement de votre espace de travail, un atout supplémentaire dans un nombre d'environnements de bureau dont les entreprises, les services de santé ou les établissements financiers.

Réglez vos écrans pour trouver la position idéale

Inclinez et pivotez simplement et sans effort le support pour écran de +/-45° pour réduire les reflets et de trouver l’angle de vision idéal. Avec une rotation complète de 360 degrés, vous bénéficiez d'une grande flexibilité en matière d'affichage.

Conception en acier robuste

Grâce à sa structure en acier robuste, ce support pour écran maintient fermement vos écrans en place et garantit la protection de votre investissement ainsi qu'une longue durée d’utilisation sous le signe de la stabilité. Le support pour deux écrans prend en charge deux écrans mesurant entre 13" et 27" (33 à 68,6 cm) et pesant un poids maximal de 10 kg chacun. Son revêtement en poudre offre un fini résistant aux rayures.

Installation facile

Ce support pour deux moniteurs facilite l'installation de vos écrans compatibles avec les supports VESA au-dessus de votre bureau, de votre table ou de toute autre surface grâce à l'équerre de fixation à vis ou par œillet fournie. Pour faciliter le montage, le support VESA possède des encoches de préréglage de la vis de montage afin de faire glisser le moniteur en place et de resserrer la vis. Pour éviter d'encombrer votre espace de travail, le support d'écran possède également des clips de câble qui dissimulent vos câbles en toute simplicité.

Le modèle ARMDUALV bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Installez vos écrans l'un par-dessus l'autre et bénéficiez ainsi d'un affichage optimal pour vos activités de conception Web ou de codage

Gagnez en confort lorsque vous travaillez sur deux écrans pour créer des fichiers ou comparer des documents

Optimisez votre productivité dans les environnements de travail tels que les entreprises, les établissements de santé, les institutions financières ou les agences immobilières

Gagnez de la place sur votre bureau personnel

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 2
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Orientation Vertical
Trous de fixation VESA 75x75 mm
100x100 mm
Performance
Capacité de poids 10 kg [22.1 lb]
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 10 mm à 88 mm
Presse à œillet : Épaisseur de la table 10 mm à 88 mm
Trou de la table pour l’équerre de fixation par œillet : 10,5 mm à 50 mm
Inclinaison + 45° / - 45°
Rotatif/pivotant +/-45°
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 27in
Taille minimale de l'écran 13"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 900 mm [35.4 in]
Largeur du produit 116 mm [4.6 in]
Longueur du produit 120 mm [4.7 in]
Poids du produit 3.4 kg [7.5 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 4.2 kg [9.4 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Poteau inférieur
1 - Poteau supérieur
1 - Étau de serrement
1 - Œillet
2 - Supports d'écran VESA
1 - Connecteur pour poteau
2 - Connecteurs de gestion de câbles
1 - Couvercle
5 - Coussinets en caoutchouc
1 - Plateau œillet
1 - Clé hexagonale 3 mm
1 - Clé hexagonale 5 mm
1 - Clé hexagonale 6 mm
8 - Vis M4 x 12 mm
8 - Vis M5 x 12 mm
8 - Rondelles
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires