StarTech.com

Support universel pour unité centrale - Montage mural ajustable pour ordinateur bureau

Optimisez votre espace de travail disponible et facilitez l'accès à votre équipement en montant votre unité centrale au mur

Nº de produit : CPUWALLMNT

  • Gagnez de la place sur votre espace de travail en plaçant votre ordinateur en hauteur
  • Cadre robuste en métal, pouvant supporter un poids maximal de 10 kg
  • Installation simple car tout le matériel nécessaire est fourni
En voir plus
  • Prolongez la durée de vie de votre ordinateur en le fixant en hauteur, à l'abri de la poussière et de la saleté
  • Largeur réglable (entre 12,2 et 21,2 cm) convenant à la plupart des modèles d'ordinateurs
  • Le cadre ouvert du support vous assure un accès sans restriction à votre ordinateur
  • Les sangles fournies maintiennent votre ordinateur en toute sécurité pour vous assurer une réelle tranquillité d'esprit
59,99 € EUR hors TVA
71,99 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Présentation

Ce support réglable pour unité centrale constitue une excellente solution pour économiser de l'espace, tout en prolongeant la durée de vie de votre équipement. En suspendant la tour de votre ordinateur au mur, vous réduisez son exposition à la poussière et à la saleté.

Organisez votre espace de travail

Ce support mural pour ordinateur libère de la place au sol et sur le bureau, qui vous permet de vous concentrer sur les tâches les plus importantes. Votre ordinateur est solidement fixé grâce au cadre métallique noir robuste et fiable.

Un support parfaitement adapté à votre ordinateur

Grâce à sa base réglable, ce support mural pour unité centrale peut convenir à différents formats d'ordinateurs d'une largeur comprise entre 12,2 et 21,2 cm. Il peut supporter un poids maximal de 10 kg. Ses sangles réglables maintiennent votre ordinateur en toute sécurité.

Aucune limitation d'accès

Le cadre ouvert de ce support pour unité centrale vous assure un accès sans restriction à votre ordinateur.

Installation simple

Mise en œuvre rapide. Le support est fourni avec tout le matériel nécessaire, ainsi qu'un manuel d'instructions pour une installation en toute simplicité. Le montage mural ou sur d'autres surfaces verticales robustes est très simple.

Le modèle CPUWALLMNT bénéficie de la garantie StarTech.com de 5 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Désencombrez votre espace de travail et prolongez la durée de vie de votre équipement informatique, quel que soit votre environnement (bureau, entreprise, environnement commercial ou institutionnel)

Améliorez votre bureau personnel en optimisant votre surface de travail

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Options de fixation Support mural
Performance
Capacité de poids 10 kg [22.1 lb]
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 154 mm [6.1 in]
Largeur du produit 212 mm [8.3 in]
Longueur du produit 235 mm [9.3 in]
Poids du produit 2.2 kg [4.9 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 2.3 kg [5.1 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support pour unité centrale
2 - Sangles réglables
3 - Fixations murales
3 - Vis
2 - Vis à serrage à main
1 - Manuel d'instruction

Certifications