StarTech.com

Support au sol verrouillable pour iPad

Support de tablette verrouillable | Pour tablettes de 9,7 po | Construction métallique | Hauteur fixe

Nº de produit : STNDTBLT1FS

  • Installez des affichages attrayants avec ce support pour tablette et iPad, iPad Air et iPad Pro de 9,7 po
  • Support au sol pour tablette verrouillable avec une construction métallique robuste dissuadant les vols
  • Support à hauteur fixe, environ 106 cm, orientation portrait ou paysage
En voir plus
  • Alimentez facilement votre tablette, en faisant passer votre câble de charge par le pilier du support
  • Le bouton d'accueil masqué empêche les utilisateurs de lancer des applications non apparentées
226,99 € EUR hors TVA
272,39 € EUR incluant TVA

Présentation

Ce support au sol pour tablette sécurisé est idéal pour utiliser votre tablette comme kiosque de marketing interactif ou affichage de produits. Il est compatible avec les iPad et iPad Air d’Apple et autres tablettes de 9,7 po.

Utilisez votre iPad sur ce support au sol impressionnant afin de créer une présentation attrayante. Une solution idéale pour votre hall de réception ou pour un salon commercial.

Ce produit est conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Disposez un écran attrayant pour les clients

Installez une tablette unique dans le hall de réception ou servez-vous de multiples supports dispersés au sein de votre organisation ou d'un salon commercial pour un impact maximum. Vous pouvez utiliser le support pour les applications suivantes :

  • Offrir aux clients un accès direct aux informations sur les nouveaux produits
  • Accueillir les visiteurs
  • Connecter vos clients à votre propre application pour optimiser leur expérience utilisateur

Le bouton d'accueil est masqué, ce qui vous permet d'orienter les utilisateurs vers les renseignements ou applications de votre choix, tout en les empêchant de naviguer sur la tablette à leur gré.

Assurez la sécurité de votre tablette

Le support de tablette sécurisé est verrouillable et protège votre tablette contre la perte ou les dommages. De plus, vous pouvez visser la base en acier et aluminium du support au sol, pour créer un support fixe.

Créez une présentation attrayante

Concevez un dispositif d'affichage impressionnant pour votre tablette, en position portrait ou paysage. Le support a une hauteur fixe d'environ 106 cm et bénéficie d’une gestion des câbles intégrée pour garantir une présentation ordonnée. Alimentez discrètement votre tablette en faisant passer votre câble de charge par le pilier du support.

Le modèle STNDTBLT1FS bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Créez un kiosque de marketing ou un affichage de produits

Accueillez les visiteurs et aiguillez-les

Utilisez plusieurs supports pour une exposition maximale

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Support de fixation au sol
Performance
Capacité de poids 1.5 kg [3.3 lb]
Maximum Tablet Thickness 13 mm [0.5 in]
Rotation de l'écran +/- 90°
Taille maximale de l'écran 9.7"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir et argent
Hauteur du produit 1060 mm [41.7 in]
Largeur du produit 410 mm [16.1 in]
Longueur du produit 320 mm [12.6 in]
Poids du produit 4.4 kg [9.8 lb]
Type de boîtier Steel, Aluminum and Plastic
Informations d'emballage
Poids brut 6.1 kg [13.5 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de tablette avec verrou de sécurité
2 - Clés
1 - Base
1 - Connecteur de base
1 - Bloc de connexion
1 - Barre
4 - Pieds en caoutchouc
8 - Vis M6
4 - Vis M4
1 - Clé Allen
4 - Vis d'ancrage
4 - Ancrages
6 - Rembourrages en mousse
6 - Blocs en mousse
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Produits associés

Support de tablette à fixation sur bureau ou au mur avec verrouillage pour iPad - Acier
SECTBLTPOS
Support de tablette à fixation sur bureau ou au mur avec verrouillage pour iPad - Acier

Support de tablette verrouillable | Pour tablettes de 9,7 po | Construction en acier

163,99 € hors TVA
196,79 € incluant TVA
Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau
ARMTBLTUGN
Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau

Support de tablette à montage sur bureau | Pour tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur | Porteur détachable

57,99 € hors TVA
69,59 € incluant TVA
Trépied réglable pour tablette avec pochette de transport
STNDTBLT1A5T
Trépied réglable pour tablette avec pochette de transport

Support de tablette portable | Pour tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur | Sac de transport inclus

96,99 € hors TVA
116,39 € incluant TVA

Accessoires