StarTech.com

Support col de cygne pour tablette avec fixation de bureau

Support de tablette à montage sur bureau | Pour tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur | Porteur détachable

Nº de produit : ARMTBLTUGN

  • Convient aux tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur (avec une épaisseur maximale de 11,5 mm)
  • Réglez rapidement l'angle de vue de votre tablette grâce à ce support pour tablette à col de cygne
  • Ce support pour tablette à col de cygne flexible tourne et s'incline à 360 degrés, en position paysage comme en position portrait
En voir plus
  • Amovible grâce à des attaches rapides
  • Fixez le support pour tablette sur un bureau, une table ou toute autre surface de 20 mm à 50 mm d'épaisseur
57,99 € EUR hors TVA
69,59 € EUR incluant TVA

Présentation

Augmentez la flexibilité de votre espace de travail grâce à ce support pour tablette à col de cygne. Ce support pour tablette à fixation sur le bureau convient aux tablettes de 6,5 po à 7,8 po de largeur, avec une épaisseur maximale de 11,5 mm. Utilisez-le avec votre Apple iPad, Samsung Galaxy, Microsoft Surface Pro 3, 4 et 6 ou d'autres tablettes.

La pince pour bureau à col de cygne vous permet d'utiliser votre tablette sans la tenir, en l'orientant selon votre angle préféré

Le support pour tablette est conforme à la norme TAA (Trade Agreements Act) du gouvernement fédéral des États-Unis et peut donc être acheté dans le cadre du programme gouvernemental de l'agence GSA.

Positionnement flexible et réglable

Placez votre tablette exactement là où vous le souhaitez et orientez-la selon votre angle de vue préféré à l'aide du bras à col de cygne flexible pouvant être plié à 360 degrés dans n'importe quelle direction. Le support s'incline et tourne de manière à passer facilement du mode portrait au mode paysage.

Installation sur une infinité de surfaces

Le bras s'installe en toute simplicité sur un bureau, un comptoir, une table ou toute autre surface de 20 mm à 50 mm d'épaisseur. La pince incluse permet de fixer fermement le support. Le support pour tablette se détache grâce à des attaches rapides, vous permettant ainsi de retirer la tablette du bras et de la replacer à votre gré.

Utilisation mains libres

Installez une tablette à côté de votre écran pour consulter facilement des documents, des présentations et des résultats de recherche. Une fois le bras à col de cygne installé, vous pouvez facilement intégrer une tablette à votre espace de travail et libérer ainsi vos mains pour faire défiler l'écran ou saisir du texte. L'utilisation mains libres peut être utile aux personnes ayant une mobilité réduite.

Le modèle ARMTBLTUGN bénéficie de la garantie StarTech.com de 2 ans et de l'assistance technique à vie gratuite.

Applications

Intégrez une tablette à votre espace de travail, à côté de votre écran

Détachez rapidement la tablette et emportez-la avec vous lors de vos réunions

Consultez des documents, des présentations et des résultats de recherche

Utilisez votre tablette sans avoir à la tenir

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 2 Years
Matériel
Fixation sur le mur Non
Nombre d'écrans pris en charge 1
Options de fixation Pince pour bureau et passe-câble
Performance
Épaisseur de la surface de fixation Pince pour bureau : Épaisseur de la table 20 mm à 50 mm
Inclinaison +/- 90°
Maximum Tablet Thickness 11.5 mm [0.5 in]
Panoramique +/- 90°
Réglage de la hauteur Oui
Rotatif/pivotant 360° dans n’importe quelle direction
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 11"
Taille minimale de l'écran 7"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 82 mm [3.2 in]
Largeur du produit 185 mm [7.3 in]
Longueur du produit 500 mm [19.7 in]
Poids du produit 1 kg [2.2 lb]
Type de boîtier Acier et plastique
Informations d'emballage
Poids brut 1.4 kg [3.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Support de tablette
1 - Bras col de cygne
1 - Étau de serrement
1 - Guide de démarrage rapide

Certifications

Accessoires