StarTech.com

Support de tablette à fixation sur bureau ou au mur avec verrouillage pour iPad - Acier

Support de tablette verrouillable | Pour tablettes de 9,7 po | Construction en acier

Nº de produit : SECTBLTPOS

  • Fixez votre iPad ou toute autre tablette de 9,7 po en toute sécurité
  • Installez votre tablette dans un boîtier verrouillé, idéal pour les points de vente
  • Alimentez facilement votre tablette, en faisant passer votre câble de charge par le bas du support
En voir plus
  • Structure en acier solide pour une protection et une stabilité maximales
  • Fixation sur un bureau, une table ou un mur
163,99 € EUR hors TVA
196,79 € EUR incluant TVA
En stock chez nos partenaires :
Où acheter ?

Spécifications techniques

Garantie
Garantie 5 Years
Matériel
Trous de fixation VESA 100x100 mm
Performance
Maximum Tablet Thickness 13 mm [0.5 in]
Rotation de l'écran 360°
Taille maximale de l'écran 9.7"
Caractéristiques physiques
Couleur Noir
Hauteur du produit 200.5 mm [7.9 in]
Largeur du produit 0 mm [0 in]
Longueur du produit 312.000
Poids du produit 1.1 kg [2.4 lb]
Type de boîtier Acier
Informations d'emballage
Poids brut 2.4 kg [5.2 lb]
Contenu du paquet
Inclus dans le paquet 1 - Façade
1 - Plaque arrière
2 - Clés
1 - Clé Allen de 2,5 mm
4 - Vis à tête hex. M4 * 8 mm
3 - Vis auto-taraudeuses 5 * 20
3 - Rondelle plate 15,4 * 5 * 2t
2 - Rondelles plates 35 * 1t
8 - Blocs EVA de 45 x 15 x 2 mm
4 - Blocs EVA de 19 x 16 x 3 mm
2 - Blocs EVA de 25 x 100 x 15 mm
2 - Blocs EVA de 12 x 100 x 15 mm
4 - Patins en caoutchouc 12,7 * 2 mm
1 - Support de fixation
1 - Manuel d'instruction

Certifications

Accessoires